Belgium (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Climasys
    type de produit ou de composant
    Câble de connexion de ventilateur
    Complémentaires
    hauteur
    120 mm
    largeur
    140 mm
    profondeur
    35 mm
    accessoire/destination élément séparé
    Moteur de ventilation
    longueur de câble
    2 m
    Caractéristiques environnementales
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Logiciel
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ProClima (Version 7.1.3)
    Date 11/02/19
    Taille 55.2 MB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/04/19
    Taille 200 B
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/04/19
    Taille 200 B
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.