Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
PanelSeT - étagère fixe - pr enveloppe L600xP400mm - charge max 150kg

NSYFXT6040

PanelSet SF : Fixation directe à la structure.
PanelSet SFX : Installation possible uniquement avec traverses universelles, voir page 274.
PanelSet SM : Fixation par profilés d’adaptation et traverses universelles 40 mm (1 rangée) en position verticale.
Fourni avec des découpes pour améliorer la circulation de l'air à l'intérieur.
Matériau : Acier
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
17
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
Kartonkijätteen kierrätysaste on vähintään 70 % (Yhdysvalloissa 50 %). Eräissä tilauksissa voi olla kierrätyskelvotonta kartonkia, kunnes varastot loppuvat.
Non
Use Again
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui