PanelSeT - rail DIN réglable - 800mm

NSYMFSC80D

notification_ok
Largeur de l’armoire 600 mm : 24 modules,
notification_ok
Largeur de l’armoire 800 mm : 36 modules.
notification_ok
Ensemble constitué d'un rail DIN symétrique galvanisé, de 35 x 15 mm et de supports de montage réglables en profondeur
notification_ok
Matériau : Acier revêtu de zinc
notification_ok
Fixation : Montage par vis directement sur les montants du kit de couplage du châssis modulaire

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
4 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
information_stroke
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
information_stroke
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
98
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui
  • Documentation produits
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Trouver nos sites
  • Obtenir un devis
  • Où acheter
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Signaler une mauvaise conduite
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Partenaires
  • EcoStruxure
  • Nos emplois
  • Blog
  • Soyez informé des nouveautés en premier ?
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions d utilisation
  • Conditions générales de vente et d'achat
  • Change your cookie settings