
PanelSeT - plastron - découpé - vissé - 200x600mm
NSYMUC206
plaques de fermeture métalliques pour appareillage de connexion modulaire (1 module = 18 mm).
plaque de protection découpée vissée,
Convient aux modules de 150 ou 200 mm.
plaque de protection découpée à charnières. ouverture 120° avec
plaques de recouvrement pour armoires de 600 mm de largeur : 24 modules par rangée,
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui