
Passez le curseur sur l'image pour zoomer

PanelSeT - plastron - découpé - pivotant - 400x800 mm
NSYMUCH408
Plaques de fermeture métalliques pour appareillage de connexion modulaire (1 module = 18 mm).
Plaque de protection découpée vissée,
Convient aux modules de 150 ou 200 mm.
Plaque de protection découpée à charnières. ouverture 120° avec
Plaques de recouvrement pour armoires de 600 mm de largeur : 24 modules par rangée,
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
29
Use Better
Emballage avec carton recyclé
Non
Use Again
Reprise
Oui