Belgium (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

PLD - Boîtier au sol poly. avec/plinthe ouverte inférieure 850x590x320 IP43 DIN0

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Thalassa
    Category
    Coffret
    Version
    PLD
    type de coffret
    Boîtier DIN
    Boîtier de distribution
    Nominal height
    850 mm
    Nominal width
    590 mm
    Nominal depth
    320 mm
    installation du coffret
    Sur sol
    compatibilité produit
    Fusible 0
    Complémentaires
    composition de l' appareil
    1 pièce supérieure
    1 partie basse
    2 pièce latérale
    1 panneau arrière
    1 serrure à clé
    1 porte
    type de carter
    Partie supérieure fermée et partie inférieure ouverte assemblées
    type de porte
    Pleine façade
    nombre de portes
    1 porte(s)
    ouverture de porte
    Réversible (180 °)
    type de verrou
    Serrure à clé
    numéro de clé
    1242 E
    accessibilité
    Partie inférieure ouverte
    Avant
    pièces amovibles
    Porte par charnières
    matière
    Polyester renforcé avec de la fibre de verre
    couleur
    Gris (RAL 7035)
    Environnement
    normes
    IEC 62208
    degré de protection IP
    IP43 conforme à IEC 60529 (bas ouvert type plinthe)
    IP54 conforme à IEC 60529 (avec kit d'étanchéité supplémentaire)
    degré de protection IK
    IK10 conforme à IEC 62262 (porte simple)
    tenue au feu
    960 °C conforme à IEC 62208
    température ambiante pour le stockage
    -35…90 °C
    Caractéristiques environnementales
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.