Belgium (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Boîtier PLS, arrière polyester, capot PC transparent IP65 27x27x23cm

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Thalassa
    nom du produit
    Thalassa PLS
    nom abrégé d'appareil
    PLS
    Enclosure type
    Universel
    Category
    Boites modulables isolantes
    Nominal height
    270 mm
    Nominal width
    270 mm
    Nominal depth
    230 mm
    installation du coffret
    Mural
    composition de l' appareil
    1 couvercle: sur le boîtier
    1 partie arrière: sur le boîtier
    vis de verrouillage
    type de carter
    Corps monobloc
    type de face avant
    Couvercle haut transparent
    type de verrou
    Vis à fente
    Complémentaires
    pièces amovibles
    Couvercle vis d'arrêt
    matière
    Couvercle: polycarbonate
    Arrière: polyester renforcé avec de la fibre de verre
    couleur
    Corps: gris (RAL 7035)
    normes
    NEMA 4X
    IEC 62208
    NEMA classification 13
    certifications du produit
    UL
    Environnement
    classe d'isolation électrique
    Classe II
    degré de protection IP
    IP65 conforme à IEC 60529
    degré de protection IK
    IK09 conforme à IEC 62262
    tenue au feu
    960 °C conforme à IEC 62208
    température ambiante pour le stockage
    -30…70 °C
    Caractéristiques environnementales
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Logiciel
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Software - Digital Rule SBM, SDB, S24, TBS, TBP, PLS online (Version 2.0)
    Software - Digital Rule SBM, SDB, S24, TBS, TBP, PLS (Version 2.0)
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Version 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Version 1.0)
    Enveloppes universelles - Guide de sélection rapide 2018 (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD files for NSYPLS2727AG: Thalassa PLS with transparent high cover (Version 1.0)
    CAD Drawing - 3D STP Format - Thalassa PLS with transparent cover - H270xW270xD230 mm (Version 1.1)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 13/04/19
    Taille 200 B
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 13/04/19
    Taille 200 B
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.