Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
PanelSeT Accessoires - châssis fixe 19'' - 24U - H1200mm

NSYRCK24

Rack conçu pour une installation dans des armoires d’une largeur de 600 mm.
Profondeur réglable avec pas de 25 mm.
Matériau : Acier revêtu de zinc
Charge maximale : 400 kg pour 4 montants
Fixation directe sur la structure des armoires d’une largeur de 800 mm, utiliser les supports de rack fixe 19"
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
23
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
Kartonkijätteen kierrätysaste on vähintään 70 % (Yhdysvalloissa 50 %). Eräissä tilauksissa voi olla kierrätyskelvotonta kartonkia, kunnes varastot loppuvat.
Non
Use Again
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui