
Passez le curseur sur l'image pour zoomer

1 vidéos
PanelSeT Accessoires - châssis pivotant 19'' - 31U - H1600xL800mm
NSYRSW31
A coupler à des armoires de 800 mm de largeur.
Déplacement en profondeur possible avec un pas de 25 mm.
Sens/orientation d’ouverture réversible : Gauche/droite.
Système de verrouillage, haut et bas, avec clé double barre 5 mm.
Ouverture maximale : 130° (possibilité d'ouverture à 180° à l'aide de charnières de 180°).
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
178
Use Better
Emballage avec carton recyclé
Non
Use Again
Reprise
Oui