Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

PanelSeT Accessoires - châssis pivotant 19p - partiel - 12U - H601xL600/800mm

NSYRSWP12

Rack pour couplage à des armoires de 600 et 800 mm de largeur.
Dans les armoires d’une largeur de 800 mm, le rack peut être installé au centre ou hors centre.
Ouverture maximale : 120 °.
Sens/orientation d’ouverture réversible : Gauche/droite.
Système de verrouillage, haut et bas, avec clé double barre 5 mm.
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
24
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
Kartonkijätteen kierrätysaste on vähintään 70 % (Yhdysvalloissa 50 %). Eräissä tilauksissa voi olla kierrätyskelvotonta kartonkia, kunnes varastot loppuvat.
Non
Use Again
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui