PanelSeT Accessoires - jeu 4 trappes latérales - pour socle 200x400mm

NSYSPS4200

notification_ok
Ils sont fixés au coin du socle par 2 vis de fixation.
notification_ok
Matériau : Tôle d'acier pliée
notification_ok
Terminer : Finition structurée, poudre de polyester époxy
notification_ok
Couleur : RAL 7022 gris
notification_ok
Indice de protection contre la pénétration : IP30 conformément à la norme CEI 60.529

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
15 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
information_stroke
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
information_stroke
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
98
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui
  • Documentation produits
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Trouver nos sites
  • Obtenir un devis
  • Où acheter
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Signaler une mauvaise conduite
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Partenaires
  • EcoStruxure
  • Nos emplois
  • Blog
  • Soyez informé des nouveautés en premier ?
  • Conditions générales d'affaires
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions d utilisation
  • Conditions générales de vente et d'achat
  • Change your cookie settings
  • Centre de Préférences