Belgium (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Bloc intermédiaire mini Linergy - 2,5 mm² 24 A un niveau 1x1 à ressort - bleu

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Linergy
    nom du produit
    Linergy TR
    type de produit ou de composant
    Bornier mini
    nom abrégé d'appareil
    TRR
    catégorie d'accessoire, d'élément séparé
    Accessoire de raccordement
    type de bornier
    Traversant
    niveau bornier
    1
    mode d'installation
    Broche
    section transversale nominale
    2,5 mm²
    longueur
    32 mm
    couleur
    Bleu
    quantité du lot
    Jeu de 50
    Complémentaires
    largeur
    5,2 mm
    hauteur
    22 mm
    mode de raccordement
    1 bornier à ressort: montant
    1 bornier à ressort: en aval
    number of connections
    2
    position du raccordement
    Toit
    nombre d'entrée mesure
    0
    section de câble
    0,08…2,5 mm², souple sans
    0,08…4 mm², rigide avec embout de câble
    0,2…2,5 mm², souple avec embout de câble
    0,08…4 mm², rigide sans
    longueur de dénudage des fils
    8 mm
    type d'outil
    Raccordement: tournevis plat
    Déconnexion: tournevis plat
    [Ue] tension assignée d'emploi
    800 V conforme à EN/IEC 60947-7-1
    550 V conforme à ATEX Exe II Ex II 2 GD
    600 V cURus
    [In] courant assigné d'emploi
    20 A cURus
    24 A conforme à EN/IEC 60947-7-1
    22 A conforme à ATEX Exe II Ex II 2 GD
    matière
    Polyamide 6/6: boîtier d’isolation
    Alliage contenant du cuivre étamé: connecteur et vis
    Alliage contenant du cuivre étamé: branchement commun
    Alliage au chrome-nickel: ressort
    perte diélectrique
    0,01 à 1 MHz conforme à IEC 60250
    0,01 à 1 MHz conforme à VDE 0303-T4
    constante diélectrique
    3,7 à 1 MHz
    résistivité
    10000 MΩ.m conforme à IEC 60093
    10000 MΩ.m conforme à VDE 0303-T30
    résistance de surface
    1000 GΩ conforme à IEC 60093
    1000 GΩ conforme à VDE 0303-T30
    résistance de fuite
    500 CTI (> 400 kB) conforme à IEC 60093
    500 CTI (> 400 kB) conforme à VDE 0303-T30
    tenue à la flamme
    V0, épaisseur0,8 mm conforme à UL 94
    poids du produit
    4 g
    compatibilité de gamme
    Prisma G
    Prisma P
    Prisma PH
    Prisma Pack
    Spacial
    Kaedra
    Pragma
    TeSys
    compatibilité produit
    Enveloppes Spacial
    Environnement
    certifications du produit
    CURus
    IEC-Ex
    ATEX
    CSA
    EAC
    tenue diélectrique
    1000 V conforme à IEC 60243-1
    température de fonctionnement
    -40…130 °C conforme à IEC 60216-1
    -40…130 °C conforme à VDE 0304-T21
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • néerlandais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Linergy TR - 2016 Catalogue - English (Version 2.2)
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Version 2.2)
    Linergy - Systèmes de distribution et connexion (Version 2.2)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD files for NSYTRR22MPBL: Spring terminal blocks - Passthrough (Version 1.0)
    Spring terminal, Mini with pin, blue, 2pts, 2,5mm² (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Linergy Terminal Blocks UL Certificate (Version 1.0)
    CSA Certification Record (Version 1.0)
    Date 13/12/17
    Taille 73.2 KB
    EAC_GOST_Certification_Linergy_TR (Version 1.0)
    Date 29/11/17
    Taille 741.5 KB
    Logiciel - Mises à jour
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    SISTarif (Version 26.0.0)
    Date 8/05/19
    Taille 14.8 MB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Spring Terminal Blocks NSYTRR - PEP (Version 1.0)
    Date 21/09/17
    Taille 216.6 KB
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.