Belgium (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Bornier intermédiaire Linergy - 16 mm² 76 A un niveau 1x1 à vis - bleu

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Linergy
    nom du produit
    Linergy TR
    type de produit ou de composant
    Bornier
    nom abrégé d'appareil
    TRV
    catégorie d'accessoire, d'élément séparé
    Accessoire de raccordement
    type de bornier
    Traversant
    niveau bornier
    1
    mode d'installation
    Enclipsable
    section transversale nominale
    16 mm²
    longueur
    55,5 mm
    couleur
    Bleu
    quantité du lot
    Jeu de 50
    Complémentaires
    largeur
    12,2 mm
    hauteur
    55 mm
    mode de raccordement
    1 bornier à vis: montant (M5)
    1 bornier à vis: en aval (M5)
    number of connections
    2
    position du raccordement
    De côté
    nombre d'entrée mesure
    2
    section de câble
    0,2…10 mm², souple câble avec extrémité de câble
    0,2…16 mm², rigide câble avec extrémité de câble
    1,5…25 mm², rigide câble sans extrémité de câble
    1,5…25 mm², souple câble sans extrémité de câble
    couple de serrage
    2,5…3 N.m
    longueur de dénudage des fils
    14 mm
    type d'outil
    Raccordement: tournevis
    Déconnexion: tournevis
    [Ue] tension assignée d'emploi
    1000 V conforme à EN/IEC 60947-7-1
    600 V CSA
    690 V conforme à ATEX Exe II Ex II 2 GD
    600 V cURus
    [In] courant assigné d'emploi
    76 A conforme à EN/IEC 60947-7-1
    85 A cURus
    85 A CSA
    73 A conforme à ATEX Exe II Ex II 2 GD
    matière
    Polyamide 6/6: boîtier d’isolation
    Alliage contenant du cuivre étamé: connecteur et vis
    Alliage contenant du cuivre étamé: branchement commun
    Alliage au chrome-nickel: ressort
    perte diélectrique
    0,01 à 1 MHz conforme à IEC 60250
    0,01 à 1 MHz conforme à VDE 0303-T4
    constante diélectrique
    3,7 à 1 MHz
    résistivité
    10000 MΩ.m conforme à IEC 60093
    10000 MΩ.m conforme à VDE 0303-T30
    résistance de surface
    1000 GΩ conforme à IEC 60093
    1000 GΩ conforme à VDE 0303-T30
    résistance de fuite
    500 CTI (> 400 kB) conforme à IEC 60093
    500 CTI (> 400 kB) conforme à VDE 0303-T30
    tenue à la flamme
    V0, épaisseur0,8 mm conforme à UL 94
    poids du produit
    30 g
    compatibilité de gamme
    Prisma G
    Prisma P
    Prisma PH
    Prisma Pack
    Spacial
    Kaedra
    Pragma
    TeSys
    compatibilité produit
    Enveloppes Spacial
    Environnement
    certifications du produit
    ATEX
    DNV
    VDE
    EAC
    CURus
    CSA
    GL
    LR
    IEC-Ex
    tenue diélectrique
    1000 V conforme à IEC 60243-1
    température de fonctionnement
    -40…130 °C conforme à IEC 60216-1
    -40…130 °C conforme à VDE 0304-T21
    Caractéristiques environnementales
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • néerlandais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Version 2.2)
    Linergy TR - 2016 Catalogue - English (Version 2.2)
    Linergy - Systèmes de distribution et connexion (Version 2.2)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD files for NSYTRV162BL: Screw terminal blocks - Passthrough (Version 1.0)
    Linergy passthrough terminal block - 16mm² 76A single-level 1x1 screw - blue (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EAC_GOST_Certification_Linergy_TR (Version 1.0)
    Date 29/11/17
    Taille 741.5 KB
    CSA Certificate of Compliance for Linergy TR (Version 2.0)
    Linergy Terminal Blocks UL Certificate (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Logiciel - Mises à jour
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    SISTarif (Version 26.0.0)
    Date 8/05/19
    Taille 14.8 MB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Screw Terminal Blocks NSYTRV - PEP (Version 1.0)
    Date 21/09/17
    Taille 211 KB
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.