Belgium (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Bornier différentiel mini Linergy -4 mm² un niveau 1x1 à vis - vert - jaune

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Linergy
    nom du produit
    Linergy TR
    type de produit ou de composant
    Bornier mini
    nom abrégé d'appareil
    TRV
    type de bornier
    Terre de protection
    niveau bornier
    1
    mode d'installation
    Enclipsable
    section transversale nominale
    4 mm²
    longueur
    30 mm
    couleur
    Vert jaune
    quantité du lot
    Jeu de 50
    Complémentaires
    largeur
    6,2 mm
    hauteur
    34 mm
    mode de raccordement
    1 bornier à vis: montant
    1 bornier à vis: en aval
    number of connections
    2
    position du raccordement
    De côté
    nombre d'entrée mesure
    1
    section de câble
    0,2…6 mm², rigide
    0,2…4 mm², souple avec embout de câble
    0,2…4 mm², souple sans
    couple de serrage
    0,6…0,8 N.m
    longueur de dénudage des fils
    8 mm
    type d'outil
    Raccordement: tournevis
    Déconnexion: tournevis
    matière
    Polyamide 6/6: boîtier d’isolation
    perte diélectrique
    0,01 à 1 MHz conforme à IEC 60250
    0,01 à 1 MHz conforme à VDE 0303-T4
    résistivité
    10000 MΩ.m conforme à IEC 60093
    10000 MΩ.m conforme à VDE 0303-T30
    résistance de surface
    1000 GΩ conforme à IEC 60093
    1000 GΩ conforme à VDE 0303-T30
    résistance de fuite
    500 CTI (> 400 kB) conforme à IEC 60093
    500 CTI (> 400 kB) conforme à VDE 0303-T30
    tenue à la flamme
    V0, épaisseur0,8 mm conforme à UL 94
    compatibilité de gamme
    Prisma G
    Prisma P
    Prisma PH
    Prisma Pack
    Spacial
    Kaedra
    Pragma
    TeSys
    compatibilité produit
    Enveloppes Spacial
    Environnement
    certifications du produit
    ATEX
    EAC
    CURus
    CSA
    VDE
    IEC-Ex
    tenue diélectrique
    1000 V conforme à IEC 60243-1
    température de fonctionnement
    -40…130 °C conforme à IEC 60216-1
    -40…130 °C conforme à VDE 0304-T21
    Caractéristiques environnementales
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • néerlandais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Linergy TR - 2016 Catalogue - English (Version 2.2)
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Version 2.2)
    Linergy - Systèmes de distribution et connexion (Version 2.2)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD files for NSYTRV42MPE: Screw terminal blocks - Protective earth (Version 1.0)
    Screw terminal, Mini, Ground, 2pts, 4mm² (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CSA Certificate of Compliance for Linergy TR (Version 2.0)
    Linergy Terminal Blocks UL Certificate (Version 1.0)
    EAC_GOST_Certification_Linergy_TR (Version 1.0)
    Date 29/11/17
    Taille 741.5 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 23/05/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 23/05/19
    Taille 195.3 KB
    Logiciel - Mises à jour
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    SISTarif (Version 26.0.0)
    Date 8/05/19
    Taille 14.8 MB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Screw Terminal Block, Earth Protection NSYTRV-PE - PEP (Version 1.0)
    Screw Terminal Blocks NSYTRV - PEP (Version 1.0)
    Date 21/09/17
    Taille 211 KB
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.