
Passez le curseur sur l'image pour zoomer

PanelSeT - châssis fixe 19'' - 12U
NSYVDM12UF
Châssis fixe 19" composé de 2 montants 19" avec matériel de fixation.
Epaisseur : 20/10e mm.
Matériau : Acier galvanisé
Charge maximale : 3 kg par unité
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
32
Use Better
Emballage avec carton recyclé
Non
Use Again
Reprise
Oui