Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Exiway Power Control
Image produit OVA18045 Schneider Electric

OVA18045

Image produit OVA18045 Schneider Electric
OVA18045

Exiway Power Control Pico -syst. de batt. central-2 circuits princ. 40 lum (Max)

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    gamme
    Exiway
    nom du produit
    Contrôle d'alimentation Exiway
    nom abrégé d'appareil
    Exiway Power Control Pico
    type de produit ou de composant
    Système de batterie central
    nombre de circuits
    2
    nombre de blocs lumineux
    40
    composition de l' appareil
    1 module de circuit principal
    alimentation
    Non permanent
    Permanent
    Complémentaires
    [Us] tension assignée d'alimentation
    230 V 50 Hz
    description des pôles
    1P
    tension de sortie
    230 V c.a.
    216 V c.c.
    puissance nominale en W
    500 W 1 h 2,3 A
    200 W 3 h 0,93 A
    80 W 8 h 0,37 A
    puissance nominale en VA
    2000 VA
    nombre de batteries
    18 12 V 5,2 Ah
    type d'afficheur
    Afficheur LCD
    type de réseau de communication
    Ethernet TCP/IP
    suppport du port de communication
    RS232
    RS485
    protocole de port de communication
    Modbus
    services Web
    Serveur Web
    langue
    Multilingue
    type de couvercle
    Couvercle verrouillable à commander séparément
    type de pile
    Batterie d'accumulateurs au plomb
    temps de charge
    12 H Autonomie 80 %
    équipement fourni
    Module d'interrogation d'interrupteur de lumière MMO interne
    Module d'E/S interne
    Module d'interface de circuit critique MCC interne
    Capteur de température de batterie
    température de fonctionnement
    0…35 °C
    matière
    Tôle d'acier
    Environnement
    couleur
    Gris
    code couleur
    RAL 7035
    degré de protection IP
    IP20
    mode d'installation
    Fixation murale
    Au sol
    classe d'isolation électrique
    Classe I
    normes
    DIN VDE 0108-100
    DIN VDE 0100-718
    EN 50272-2
    EN 61547
    EN 50172
    EN 61000-3-2
    IEC 60364-5-56
    EN 50171
    EN 61000-3-3
    EN 55015
    hauteur
    630 mm
    largeur
    350 mm
    profondeur
    230 mm
    poids du produit
    55 kg
    Emballage
    Poids de la boîte (livres)
    85,000 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    800,000 cm
    Largeur de l'emballage 1
    520,000 cm
    Longueur de l'emballage 1
    600,000 cm
    Caractéristiques environnementales
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus View less

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français3
    • anglais1
    • néerlandais1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 15.4 MB
    Date 30/07/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5 MB
    Date 29/05/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 15.5 MB
    Date 30/07/18
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    OVA18045 : Exiway Power Control Pico -syst. de batt. central-2 circuits princ. 40 lum (Max)
    Description
    Exiway Power Control Pico -syst. de batt. central-2 circuits princ. 40 lum (Max)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/08/20
    Description
    Exiway Power Control Pico -syst. de batt. central-2 circuits princ. 40 lum (Max)
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    OVA18045 : Exiway Power Control Pico -syst. de batt. central-2 circuits princ. 40 lum (Max)
    Description
    Exiway Power Control Pico -syst. de batt. central-2 circuits princ. 40 lum (Max)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/08/20
    Description
    Exiway Power Control Pico -syst. de batt. central-2 circuits princ. 40 lum (Max)
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.