Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Evx Ferro
Image produit OVA43067 Schneider Electric

OVA43067

Image produit OVA43067 Schneider Electric
OVA43067

Evx Ferro - version standard - jusqu'à 36W 1h - affiancate

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    gamme
    Evx
    nom de la finition
    Evx Ferro
    type de produit ou de composant
    Kit de conversion
    application de l’appareil
    Éclairage
    fonction
    Standard
    information additionnelle de l'appareillage
    Peut être inhibé par le mode de repos au moyen de la télécommande
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V 50 Hz
    puissance nominale en VA
    5 VA
    capacité de batterie
    4 Ah 3,6 V Ni-Cd (Nickel-Cadmium) juxtaposés
    durée de recharge
    24 H
    flux de secours lumineux
    18 % du flux nominal pendant 1 h 36 W T8
    type de lampe
    DEL témoin
    type de ballast
    Ballast ferromagnétique
    classe d'isolation électrique
    Classe II
    mode de raccordement
    Bornes à vis
    branchement appareil
    Connection to remote switch
    hauteur
    Pile: 34 mm
    Circuit: 32 mm
    largeur
    Circuit: 157 mm
    Pile: 100 mm
    profondeur
    Circuit: 40 mm
    Pile: 60 mm
    poids du produit
    0,65 kg
    Environnement
    tenue au feu
    750 °C
    normes
    EN 61347-2-7
    EN 60695-2-1
    Emballage
    Poids de la boîte (livres)
    0,650 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,001 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,001 dm
    Longueur de l'emballage 1
    0,001 dm
    Caractéristiques environnementales
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus View less

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français3
    • anglais2
    • italien2
    Mode d'emploi
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 597.2 KB
    Date 6/04/17
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 138.8 KB
    Date 5/09/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    OVA43067 : OVA43067_REACH_DECLARATION
    Description
    OVA43067_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 8/08/20
    Description
    OVA43067_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    OVA43067 : OVA43067_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    OVA43067_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 8/08/20
    Description
    OVA43067_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    OVA43067 : OVA43067_ROHS_DECLARATION
    Description
    OVA43067_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 8/08/20
    Description
    OVA43067_ROHS_DECLARATION
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.