Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Evx Ferro
Image produit OVA43104E Schneider Electric

OVA43104E

Image produit OVA43104E Schneider Electric
OVA43104E

Evx Ferro - version standard - jusqu'à 36 W - en ligne - 4 Ah

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    gamme
    Evx
    nom de la finition
    Evx Ferro
    type de produit ou de composant
    Kit de conversion
    fonction
    Standard
    information additionnelle de l'appareillage
    Peut être inhibé par le mode de repos au moyen de la télécommande
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V 50 Hz
    puissance nominale en VA
    5 VA
    capacité de batterie
    4 Ah 3,6 V Ni-Cd (Nickel-Cadmium) en ligne
    durée de recharge
    24 H
    flux de secours lumineux
    17 % du flux nominal pendant 2 h 30 24 W G5 fluorescent FHO T5
    20 % du flux nominal pendant 1 h 30 28 W G5 fluorescent FHE T5
    23 % du flux nominal pendant 1 h 35 W G5 fluorescent FHE T5
    25 % du flux nominal pendant 2 h 21 W G5 fluorescent FHE T5
    25 % du flux nominal pendant 2 h 30 14 W G5 fluorescent FHE T5
    10 % du flux nominal pendant 1 h 30 32 W Gx24q
    12 % du flux nominal pendant 1 h 30 32 W G10q
    13 % du flux nominal pendant 2 h 18 W 2G11
    13 % du flux nominal pendant 2 h 22 W G10q
    14 % du flux nominal pendant 1 h 30 36 W 2G10
    15 % du flux nominal pendant 1 h 28 W GR10q
    15 % du flux nominal pendant 1 h 30 26 W G24q
    16 % du flux nominal pendant 1 h 36 W 2G11
    17 % du flux nominal pendant 2 h 11 W 2G7
    17 % du flux nominal pendant 2 h 18 W G13
    17 % du flux nominal pendant 2 h 18 W G24q
    18 % du flux nominal pendant 1 h 36 W G13
    20 % du flux nominal pendant 1 h 2 x 18 W G13
    20 % du flux nominal pendant 3 h 10 W G24q
    21 % du flux nominal pendant 2 h 13 W G24q
    21 % du flux nominal pendant 3 h 9 W 2G7
    22 % du flux nominal pendant 3 h 7 W 2G7
    23 % du flux nominal pendant 1 h 30 16 W GR10q
    24 % du flux nominal pendant 3 h 5 W 2G7
    25 % du flux nominal pendant 2 h 10 W GR10q
    25 % du flux nominal pendant 2 h 13 W G5
    25 % du flux nominal pendant 3 h 8 W G5
    26 % du flux nominal pendant 3 h 4 W G5
    30 % du flux nominal pendant 3 h 6 W G5
    32 % du flux nominal pendant 1 h 2 x 8 W G5
    type de lampe
    DEL témoin
    type de ballast
    Ballast electromagnetique
    classe d'isolation électrique
    Classe II
    mode de raccordement
    Bornes à vis
    écart entre les centres
    Circuit: 140 mm
    Pile: 210 mm
    hauteur
    Pile: 35 mm
    Circuit: 32,5 mm
    largeur
    Circuit: 157 mm
    profondeur
    Pile: 39 mm
    Circuit: 40,5 mm
    poids du produit
    0,65 kg
    Environnement
    tenue au feu
    850 °C
    normes
    IEC 695-2-1
    EN 61347-2-7
    IEC 34-50
    IEC 50-11
    EN 60695-2-10
    EN 60924
    Emballage
    Poids de la boîte (livres)
    0,650 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,010 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,830 dm
    Longueur de l'emballage 1
    2,650 dm
    Caractéristiques environnementales
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus View less

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues4
    • français2
    • anglais3
    • italien2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Luminaires, conversion kits, lamps (Version 3.3)
    Description
    stand alone emergency lighting products
    prp.document.label.format pdf
    Taille 13.8 MB
    Date 9/01/20
    Description
    stand alone emergency lighting products
    Guide d'utilisation
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.5 MB
    Date 1/09/08
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 271.6 KB
    Date 21/01/08
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    OVA43104E : OVA43104E_ROHS_DECLARATION
    Description
    OVA43104E_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/08/20
    Description
    OVA43104E_ROHS_DECLARATION
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.