Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Dicube
Image produit OVA48503 Schneider Electric

OVA48503

Image produit OVA48503 Schneider Electric
OVA48503

Exiway Smartled Dicube -permanent - 3 h - 180 lm

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    gamme
    Exiway
    nom du produit
    Exiway Smartled Dicube
    type de produit ou de composant
    Éclairage de secours
    application de l’appareil
    Éclairage
    fonction
    Adressable
    alimentation
    Non permanent
    Permanent
    nombre de batteries
    1 6,4 V 1,5 Ah
    source lumineuse
    10 LED LED integrale 0,3 W
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V 50/60 Hz
    puissance consommée en VA
    0,3 VA
    puissance de consommation en W
    4,1 W
    classe d'isolation électrique
    Classe II
    autonomie
    3 h
    durée de recharge
    24 H
    flux lumineux
    180 lm
    type de coiffe
    Verre transparent sérigraphié
    montage de l'appareil
    Mur
    Encastré
    Montage plafond
    hauteur
    300 mm
    largeur
    127 mm
    profondeur
    45,5 mm
    poids du produit
    0,66 kg
    Environnement
    degré de protection IP
    IP65
    température de fonctionnement
    0…40 °C
    tenue au feu
    850 °C
    certifications du produit
    ENEC
    normes
    EN 62034
    EN 60598-2-2
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nombre d'unités dans l'emballage
    1
    Poids de la boîte (livres)
    730 g
    Hauteur de l'emballage 1
    12,7 cm
    Largeur de l'emballage 1
    4,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    30 cm
    Caractéristiques environnementales
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus View less

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues11
    • français5
    • anglais8
    • allemand1
    • italien6
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format dwg
    Taille 334 KB
    Date 11/11/19
    Brochure
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.9 MB
    Date 23/06/20
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 360.4 KB
    Date 8/11/16
    Mode d'emploi
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 652.2 KB
    Date 12/06/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.9 MB
    Date 23/01/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.3 MB
    Date 14/12/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 182.8 KB
    Date 14/12/16
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 154.1 KB
    Date 1/03/17
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    OVA48503 : Exiway Smartled Dicube -permanent - 3 h - 180 lm
    Description
    Exiway Smartled Dicube -permanent - 3 h - 180 lm
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 2/07/20
    Description
    Exiway Smartled Dicube -permanent - 3 h - 180 lm
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    OVA48503 : Exiway Smartled Dicube -permanent - 3 h - 180 lm
    Description
    Exiway Smartled Dicube -permanent - 3 h - 180 lm
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 2/07/20
    Description
    Exiway Smartled Dicube -permanent - 3 h - 180 lm
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    OVA48503 : Exiway Smartled Dicube -permanent - 3 h - 180 lm
    Description
    Exiway Smartled Dicube -permanent - 3 h - 180 lm
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 2/07/20
    Description
    Exiway Smartled Dicube -permanent - 3 h - 180 lm
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.