Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Dicube
Image produit OVA48606 Schneider Electric

OVA48606

Image produit OVA48606 Schneider Electric
OVA48606

Exiway Smartexit Dicube - adressable -permanent - 1h30m - 32m

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    gamme
    Exiway
    nom du produit
    Exiway Smartexit Dicube
    type de produit ou de composant
    Signal de sortie de secours
    fonction
    Adressable
    alimentation
    Permanent
    Complémentaires
    compatibilité de gamme
    Exiway Dicube module de commande
    Exiway Dicube unité de contrôle
    consommation d'énergie
    3,01 VA
    capacité de batterie
    1,5 Ah à 3,2 V, LiFePO4
    montage de l'appareil
    Surface plafond
    Surface paroi
    Encastré faux plafond
    Drapeau paroi
    Suspension plafond
    distance de visibilité
    32 m
    durée de recharge
    12 s
    autonomie
    1 h 30
    type de lampe
    DEL 100000 H
    hauteur
    330 mm
    largeur
    220 mm
    profondeur
    45 mm
    poids du produit
    0,7 kg
    Environnement
    degré de protection IP
    IP40
    température de fonctionnement
    0…40 °C
    tenue au feu
    850 °C
    normes
    EN/IEC 60598-2-22
    EN 62034
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nombre d'unités dans l'emballage
    1
    Poids de la boîte (livres)
    900 g
    Hauteur de l'emballage 1
    4,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    22 cm
    Longueur de l'emballage 1
    33 cm
    Caractéristiques environnementales
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus View less

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français4
    • anglais5
    • allemand1
    • italien3
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format dwg
    Taille 503.3 KB
    Date 11/11/19
    Brochure
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.9 MB
    Date 23/06/20
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 349.4 KB
    Date 20/02/17
    Mode d'emploi
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 640.1 KB
    Date 18/04/17
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 153.3 KB
    Date 1/03/17
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    OVA48606 : Exiway Smartexit Dicube - adressable -permanent - 1h30m - 32m
    Description
    Exiway Smartexit Dicube - adressable -permanent - 1h30m - 32m
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 13/07/20
    Description
    Exiway Smartexit Dicube - adressable -permanent - 1h30m - 32m
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    OVA48606 : Exiway Smartexit Dicube - adressable -permanent - 1h30m - 32m
    Description
    Exiway Smartexit Dicube - adressable -permanent - 1h30m - 32m
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 13/07/20
    Description
    Exiway Smartexit Dicube - adressable -permanent - 1h30m - 32m
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    OVA48606 : Exiway Smartexit Dicube - adressable -permanent - 1h30m - 32m
    Description
    Exiway Smartexit Dicube - adressable -permanent - 1h30m - 32m
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 13/07/20
    Description
    Exiway Smartexit Dicube - adressable -permanent - 1h30m - 32m
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.