Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Dicube
Image produit OVA53169 Schneider Electric

OVA53169

Image produit OVA53169 Schneider Electric
OVA53169

Dicube Exiway Smartexit - PC Suite logiciel dongle - 1 unité de contrôl

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    gamme
    Exiway
    nom du produit
    Exiway Dicube
    type de produit ou de composant
    Licence
    catégorie d'accessoire, d'élément séparé
    Accessoire d'unité de contrôle
    conditions d’utilisation
    1 unité de contrôl
    Complémentaires
    type de logiciel
    Outils logiciels
    système d'exploitation
    Windows 8 64 bits (mode de compatibilité)
    Windows 8 32 bits (mode de compatibilité)
    Windows 7 32 bit
    Microsoft Windows 10
    Windows 7 64 bits
    licence
    Manager
    désignation du logiciel
    PC Suite
    format
    Dongle
    couleur
    Noir mat
    type de connecteur
    USB
    horloge
    Sans
    fonction disponible
    Configurable pour le monitoring des entrées supervisées.
    compatibilité de gamme
    Exiway Dicube unité de contrôle
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nombre d'unités dans l'emballage
    1
    Poids de la boîte (livres)
    40 g
    Hauteur de l'emballage 1
    2 cm
    Largeur de l'emballage 1
    2 cm
    Longueur de l'emballage 1
    7 cm
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus View less

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues1
    • anglais1
    • italien1
    Guide d'utilisation
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.3 MB
    Date 20/07/17
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.