Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Zelio Relay
Image produit RPM13BD Schneider Electric

RPM13BD

Green premium brand logo
Image produit RPM13BD Schneider Electric
RPM13BD
Green premium brand logo

relais puissance enfichable - Zelio RPM - 1 C/O - 24 V CC - 15 A - avec LED

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    gamme de produits
    Harmony Relay
    nom de gamme
    Puissance
    type de produit ou de composant
    Relais enfichable
    nom abrégé d'appareil
    RPM
    description des contacts
    1 O/F
    [Uc] tension circuit de commande
    24 V CC
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    15 A à -40…55 °C
    LED d'état
    Avec
    type de commande
    Bouton de test non verrouillable
    coefficient d'utilisation
    20 %
    Complémentaires
    forme des broches
    Plat
    [Ui] tension assignée d'isolement
    250 V conforming to IEC
    300 V conforme à CSA
    300 V conforme à UL
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV pendant 1,2/50 µs
    matériau des contacts
    AgNi
    [Ie] courant assigné d'emploi
    15 A à 277 V (c.a.) conforme à UL
    15 A à 28 V (DC) conforme à UL
    15 A à 250 V (c.a.) non conforme à IEC
    15 A à 28 V (DC) non conforme à IEC
    7,5 A à 250 V (c.a.) O'' conforme à IEC
    7,5 A à 28 V (DC) O'' conforme à IEC
    tension de coupure maximale
    250 V conforme à IEC
    Resistive load current
    15 A à 250 V c.a.
    15 A à 28 V c.c.
    pouvoir de commutation maximum
    3750 VA
    420 W
    capacité de commutation minimum
    170 mW à 10 mA, 17 V
    vitesse de commande
    <= 1200 cycles/hour under load
    <= 18000 cycles/hour no-load
    durée de vie mécanique
    10000000 cycle
    durée de vie électrique
    100000 cycles for resistive load
    Average coil consumption
    1,1 W
    seuil de tension de retombée
    >= 0,1 Uc c.c.
    Operate time
    20 ms à la tension nominale
    Release time
    20 ms à la tension nominale
    Average coil resistance
    450 Ohm à 20 °C +/- 10 %
    limites de la tension assignée d'emploi
    19.2...26.4 V DC
    catégorie de protection
    RT I
    niveaux de test
    Level A group mounting
    position de montage
    Position quelconque
    niveau de pollution
    3
    données de fiabilité de la sécurité
    B10d = 100000
    poids du produit
    0,026 kg
    présentation du produit
    Produit complet
    Environnement
    tenue diélectrique
    1500 V c.a. entre contacts avec déconnexion micro isolation
    2000 V c.a. entre bobine et contact avec renforcé isolation
    normes
    UL 508
    EN/IEC 61810-1
    CSA C22.2 No 14
    certifications du produit
    UL
    REACH
    CSA
    EAC
    RoHS
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    température de fonctionnement
    -40…55 °C
    tenue aux vibrations
    3 gn, amplitude= +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycles en fonctionnement
    5 gn, amplitude= +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycles hors fonctionnement
    Degree of protection (Housing only)
    IP40 conforming to EN/IEC 60529
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour en marche
    30 gn pour non fonctionnant
    Emballage
    Poids de la boîte (livres)
    0,024 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,270 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,140 dm
    Longueur de l'emballage 1
    0,410 dm
    Caractéristiques environnementales
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus
    View less

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français3
    • anglais6
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    UL LISTED Certificate RPM, RUMC, RUMF, RXM, RPF (Version 2)
    Fichiers dans le document
    pdf
    511.8 KB
    pdf
    505.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1,017.6 KB
    Date 22/02/13
    Fichiers dans le document
    pdf
    511.8 KB
    pdf
    505.8 KB
    CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RPF (Version 1.0)
    Description
    CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RPF in CSA MC225619
    prp.document.label.format htm
    Taille 211 B
    Date 12/12/12
    Description
    CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RPF in CSA MC225619
    UL Recognized RPF, RSL1, RPM, RSB, RUMC, RUMF, RXM (Version 2)
    Fichiers dans le document
    pdf
    468.8 KB
    pdf
    466.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 935.5 KB
    Date 20/12/05
    Fichiers dans le document
    pdf
    468.8 KB
    pdf
    466.7 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 503.8 KB
    Date 22/07/19
    Description
    RPM relays RPZF sockets
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RPM13BD : RPM13BD_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    RPM13BD_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/11/20
    Description
    RPM13BD_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RPM13BD : RPM13BD_ROHS_DECLARATION
    Description
    RPM13BD_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/11/20
    Description
    RPM13BD_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 10.3 MB
    Date 1/05/18
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.