Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   TwinBus System accessories
Image produit RTY148130201 Schneider Electric
Ventes limitées pour les services

RTY148130201

Image produit RTY148130201 Schneider Electric
Ventes limitées pour les services
RTY148130201

Répartiteur vidéo

Afficher plus de caractéristiques
Statut commercial
Ce produit va cesser d'être fabriqué le 30 novembre 2020
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    gamme de produits
    TwinBus
    type de produit ou de composant
    Distributeur vidéo
    application spécifique du produit
    Pour diffuser le signal vidéo à plusieurs lignes principales
    Complémentaires
    support de montage
    Rail DIN
    mode de raccordement
    Bornes à vis
    Modules 18 mm
    4
    alimentation
    Par alimentation vidéo TwinBus
    nombre d'entrées
    1 entrée de ligne coaxiale, 75 ohm, commutable
    3 entrée vidéo TwinBus
    nombre de sorties
    3 sortievidéo TwinBus
    largeur
    70 mm
    hauteur
    90 mm
    profondeur
    60 mm
    poids du produit
    0,24 kg
    Environnement
    température de fonctionnement
    0…40 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nombre d'unités dans l'emballage
    1
    Poids de la boîte (livres)
    390 g
    Hauteur de l'emballage 1
    22,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    15,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    9 cm
    Type d'emballage 2
    CAR
    Nb produits dans l'emballage 2
    8
    Poids de l'emballage 2
    3,8 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    32,5 cm
    Largeur de l'emballage 2
    40 cm
    Longueur de l'emballage 2
    30 cm
    Caractéristiques environnementales
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus View less

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues4
    • français2
    • anglais2
    • allemand1
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 228.1 KB
    Date 26/10/11
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RTY148130201 : Répartiteur vidéo
    Description
    Répartiteur vidéo
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    Répartiteur vidéo
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RTY148130201 : Répartiteur vidéo
    Description
    Répartiteur vidéo
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    Répartiteur vidéo
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 158.9 KB
    Date 22/11/11
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.