Belgium (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    TwinBus
    type de produit ou de composant
    Unité d'extension
    application spécifique du produit
    Pour étendre le haut-parleur encastré à plus de 12 boutons d'appel
    équipement fournit
    Connecteur de bus enfichable
    Complémentaires
    destination du produit
    Haut-parleur intégré
    mode de raccordement
    Connecteur de bus enfichable
    Bornes à vis
    alimentation
    Par haut-parleur TwinBus encastré
    largeur
    70 mm
    hauteur
    47 mm
    profondeur
    12,5 mm
    poids du produit
    0,036 kg
    Environnement
    caractéristique d'environnement
    Résistant aux intempéries
    température de fonctionnement
    -20…40 °C
    Caractéristiques environnementales
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 10/04/19
    Taille 200 B
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 10/04/19
    Taille 200 B
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP - RITTO video indoor unit hands-free (Version 1.0)
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.