Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   TwinBus System accessories
Image produit RTY175850001 Schneider Electric
Ventes limitées pour les services

RTY175850001

Green premium brand logo
Image produit RTY175850001 Schneider Electric
Ventes limitées pour les services
RTY175850001
Green premium brand logo

TwinBus - adaptateur télécommunication a/b

Afficher plus de caractéristiques
Statut commercial
Ce produit va cesser d'être fabriqué le 30 novembre 2020
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    gamme de produits
    TwinBus
    type de produit ou de composant
    Adaptateur télécommunication a/b
    application spécifique du produit
    Connexion de station porte TwinBus avec systèmes de téléphonie analogique
    alimentation
    Via un transformateur d'alimentation
    Par alimentation centrale TwinBus
    équipement fournit
    Logiciel d'initialisation
    1 câble USB
    Connecteur de bus
    Complémentaires
    support de montage
    Rail DIN
    mode de raccordement
    Bornes à vis
    type de connecteur
    Port mini-USB
    fonction disponible
    Ouvre-porte automatique réglable
    2 modes sélectionnables pour signalement d'appel de porte
    18 commandes de commutation
    200 abonnés maximum
    Configuration simple par logiciel de mise en route
    largeur
    70 mm
    hauteur
    90 mm
    profondeur
    60 mm
    poids du produit
    0,824 kg
    Environnement
    température de fonctionnement
    0…40 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nombre d'unités dans l'emballage
    1
    Poids de la boîte (livres)
    734 g
    Hauteur de l'emballage 1
    22,3 cm
    Largeur de l'emballage 1
    9,2 cm
    Longueur de l'emballage 1
    15,5 cm
    Type d'emballage 2
    CAR
    Nb produits dans l'emballage 2
    10
    Poids de l'emballage 2
    7,89 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    32,5 cm
    Largeur de l'emballage 2
    40 cm
    Longueur de l'emballage 2
    30 cm
    Caractéristiques environnementales
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus View less

    Documents

    Langue
    • français2
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RTY175850001 : TwinBus - adaptateur télécommunication a/b
    Description
    TwinBus - adaptateur télécommunication a/b
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 5/07/20
    Description
    TwinBus - adaptateur télécommunication a/b
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RTY175850001 : TwinBus - adaptateur télécommunication a/b
    Description
    TwinBus - adaptateur télécommunication a/b
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 5/07/20
    Description
    TwinBus - adaptateur télécommunication a/b
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.