Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   TwinBus Door Station
Image produit RTY187900001 Schneider Electric

RTY187900001

Image produit RTY187900001 Schneider Electric
RTY187900001

TwinBus - adaptateur de programmation - pour module d'affichage Portier

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    gamme de produits
    TwinBus
    type de produit ou de composant
    Adaptateur de programmation pour module d'affichage
    équipement fournit
    Connecteur de bus
    application spécifique du produit
    Permet à l'utilisateur de programmer le module d'affichage par PC via le tableau
    alimentation
    Par alimentation centrale TwinBus
    Complémentaires
    support de montage
    Rail DIN
    mode de raccordement
    Bornes à vis
    type de connecteur
    Port mini-USB
    compatibilité produit
    Module d'affichage Portier
    largeur
    70 mm
    hauteur
    90 mm
    profondeur
    60 mm
    poids du produit
    0,168 kg
    Environnement
    température de fonctionnement
    0…40 °C
    Emballage
    Poids de la boîte (livres)
    0,162 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    123,000 mm
    Largeur de l'emballage 1
    80,000 mm
    Longueur de l'emballage 1
    155,000 mm
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.