Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Back-UPS SX3
Image produit SX3650CI Schneider Electric

SX3650CI

Green premium brand logo Product Logo
Image produit SX3650CI Schneider Electric
SX3650CI
Green premium brand logo Product Logo

SE BACK-UPS 650VA, 230V, AVR, IEC Sockets

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Présentation
    Lead time
    Généralement disponible en stock
    Généralités
    équipement fourni
    manuel de l'utilisateur
    Physique
    longueur de câble
    1,16 m
    couleur
    Noir
    profondeur
    25,7 cm
    hauteur
    20 cm
    poids du produit
    6,2 kg
    largeur
    11,5 cm
    Entrée
    fréquence réseau
    45...65 Hz
    plug standard
    IEC 60320 C14
    limites de la tension d'entrée
    140...300 V
    Courant maximum actuel en entrée par phase
    7 A
    courant commuté
    7 A
    tension d'entrée
    230 V
    Sortie
    puissance nominale en W
    390 W
    Puissance configurable max. (Watts)
    390 W
    Fréquence de sortie (sync à secteur)
    50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau
    50/60 Hz +/- 1 Hz non synchro
    Technologie
    Line interactive
    Type de forme de l'onde
    Sinusoïde approchée
    nb of power socket outlets
    4 IEC 60320 C13
    1 IEC Jumpers
    output voltage
    230 V
    Conformité
    certifications du produit
    CE
    GOST
    NEMKO
    normes
    EN/IEC 60950-1
    Environnemental
    température de fonctionnement
    0…40 °C
    humidité relative
    0…95 %
    altitude de fonctionnement
    0...10000 ft
    température ambiante pour le stockage
    -15…45 °C
    altitude de stockage
    0,00…9144,00 m
    niveau acoustique
    45 dBA
    Batteries & durée de fonctionnement
    type de batterie
    Batterie d'accumulateurs au plomb
    Batteries pré-installées
    0
    Créneau de batterie vide
    0
    Durée de recharge type
    8 H
    Valeur de l''électrolyte liquide
    0
    Communication et gestion
    Paneau de configuration
    Voyant d'affichage de l'état sur ligne ou sur batterie
    Alarme audible
    Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge
    Parasurtenseur et filtrage
    Taux d'énergie de surintensité
    273 J
    Emballage
    Poids de la boîte (livres)
    7 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    27 cm
    Largeur de l'emballage 1
    19,8 cm
    Longueur de l'emballage 1
    34 cm
    SCC14
    60731304307435
    Nb produits dans l'emballage 2
    2
    Nb produits dans l'emballage 3
    36
    Caractéristiques environnementales
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Optimisation de l'efficacité énergétique
    Produit économe en énergie
    Garantie contractuelle
    Garantie
    2 ans, réparation ou remplacement
  • Afficher plus View less

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français3
    • anglais7
    Guide d'utilisation
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 209.5 KB
    Date 20/09/13
    prp.document.label.format pdf
    Taille 69.7 KB
    Date 20/09/13
    Guide de spécification
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 137.8 KB
    Date 25/05/15
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 519.4 KB
    Date 25/06/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 815.8 KB
    Date 20/07/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.2 MB
    Date 22/11/13
    EMC report for SX3650CI (Version V0)
    Fichiers dans le document
    pdf
    265.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 2.4 MB
    Date 22/11/13
    Fichiers dans le document
    pdf
    265.7 KB
    prp.document.label.format pdf
    Taille 0
    Date 15/11/13
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    SX3650CI : Back-UPS 650VA -AVR - sorties IEC - UE
    Description
    Back-UPS 650VA -AVR - sorties IEC - UE
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    Back-UPS 650VA -AVR - sorties IEC - UE
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    SX3650CI : Back-UPS 650VA -AVR - sorties IEC - UE
    Description
    Back-UPS 650VA -AVR - sorties IEC - UE
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    Back-UPS 650VA -AVR - sorties IEC - UE
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.