Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Back-UPS SX3
Image produit SX3800CI Schneider Electric

SX3800CI

Green premium brand logo Product Logo
Image produit SX3800CI Schneider Electric
SX3800CI
Green premium brand logo Product Logo

SE BACK-UPS 800VA, 230V, AVR, IEC Sockets

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Présentation
    Lead time
    Généralement disponible en stock
    Généralités
    équipement fourni
    manuel de l'utilisateur
    Physique
    couleur
    Noir
    profondeur
    33,6 cm
    hauteur
    21,5 cm
    poids du produit
    8 kg
    largeur
    13 cm
    Entrée
    fréquence réseau
    50/60 Hz +/- 3 Hz auto-détection
    plug standard
    IEC 60320 C14
    limites de la tension d'entrée
    150...280 V
    Courant maximum actuel en entrée par phase
    3 A
    courant commuté
    7 A
    tension d'entrée
    230 V
    Sortie
    puissance nominale en W
    480 W
    Puissance configurable max. (Watts)
    480 W
    Fréquence de sortie (sync à secteur)
    50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau
    50/60 Hz +/- 1 Hz non synchro
    Technologie
    Line interactive
    Type de forme de l'onde
    Sinusoïde approchée
    nb of power socket outlets
    6 IEC 60320 C13
    1 IEC Jumpers
    output voltage
    230 V
    Conformité
    certifications du produit
    CE
    GOST
    NEMKO
    normes
    EN/IEC 60950-1
    Environnemental
    température de fonctionnement
    0…40 °C
    humidité relative
    0…95 %
    altitude de fonctionnement
    0...10000 ft
    température ambiante pour le stockage
    -15…45 °C
    altitude de stockage
    0,00…9144,00 m
    niveau acoustique
    45 dBA
    Batteries & durée de fonctionnement
    type de batterie
    Batterie d'accumulateurs au plomb
    Batteries pré-installées
    0
    Créneau de batterie vide
    0
    Durée de recharge type
    8 H
    Quantité RBC™
    1
    Valeur de l''électrolyte liquide
    0
    Communication et gestion
    Paneau de configuration
    Voyant d'affichage de l'état sur ligne ou sur batterie
    Alarme audible
    Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge
    Parasurtenseur et filtrage
    Taux d'énergie de surintensité
    273 J
    Emballage
    Poids de la boîte (livres)
    8,79 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    29,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    24,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    44 cm
    SCC14
    60731304307442
    Caractéristiques environnementales
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Optimisation de l'efficacité énergétique
    Produit économe en énergie
    Garantie contractuelle
    Garantie
    2 ans, réparation ou remplacement
  • Afficher plus View less

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français3
    • anglais7
    Guide d'utilisation
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 228.3 KB
    Date 20/09/13
    prp.document.label.format pdf
    Taille 83.4 KB
    Date 20/09/13
    Guide de spécification
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 125.5 KB
    Date 25/05/15
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 519.4 KB
    Date 25/06/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 815.8 KB
    Date 20/07/16
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.7 MB
    Date 22/11/13
    Fichiers dans le document
    pdf
    61.8 KB
    prp.document.label.format pdf
    Taille 0
    Date 22/11/13
    prp.document.label.format pdf
    Taille 0
    Date 16/10/12
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    SX3800CI : Back-UPS 800VA avec AVR - sorties IEC - UE
    Description
    Back-UPS 800VA avec AVR - sorties IEC - UE
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 5/07/20
    Description
    Back-UPS 800VA avec AVR - sorties IEC - UE
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    SX3800CI : Back-UPS 800VA avec AVR - sorties IEC - UE
    Description
    Back-UPS 800VA avec AVR - sorties IEC - UE
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 5/07/20
    Description
    Back-UPS 800VA avec AVR - sorties IEC - UE
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.