Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Modicon Premium
Image produit TSXPBY100 Schneider Electric

TSXPBY100

Image produit TSXPBY100 Schneider Electric
TSXPBY100

kit de module Profibus DP - format standard - 400 mA à 5 V CC interne

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    gamme de produits
    Profibus DP
    type de produit ou de composant
    Kit module Profibus DP V0
    composition du kit
    Module serveur pour carte PCMCIA
    Coffret distribution en T commandant le raccord de dérivation du bus principal
    Carte Profibus DP PCMIA avec son câble de connexion intégré (0,6 m)
    compatibilité produit
    Pour slot Atrium d'automate
    Pour PLC Premium
    type de structure
    Bus industriel
    Complémentaires
    interface physique
    RS485
    méthode d'accès
    Maître classe 1
    Maître classe 2
    mode de transmission
    NRZ
    support de transmission du médium
    câble paire torsadée blindé
    vitesse de transmission
    12 Mbit/s, 100 msans répétiteur
    12 Mbit/s, 400 mavec 3 répétiteurs
    9,6 kbit/s, 1200 msans répétiteur
    9,6 kbit/s, 4800 mavec 3 répétiteurs
    nombre d'esclaves
    126
    nombre d'entrées
    3872
    nombre de sorties
    3872
    service communication
    Contrôler la configuration de l'esclave (en procédure de mise sous tension) maître de classe 1
    Gérer demande de surveillance (Global CONTROL et Get Master Diag) maître de classe 2
    Pas de dialogue maître/maître maître de classe 2
    Gestion des message Profibus FMS non prise en charge maître de classe 1
    Gestion des message Profibus FMS non prise en charge maître de classe 2
    Données E/S de l'esclave DP lecture/écriture maître de classe 1
    Définir les paramètres esclaves (en procédure de mise sous tension) maître de classe 1
    Transmettre les données de diagnostic de l'esclave maître de classe 1
    consommation électrique
    400 mA à 5 V CC interne alimentation
    format du module
    Standard
    poids du produit
    0,87 kg
    Environnement
    température de fonctionnement
    0…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    humidité relative
    5…95 % sans condensation
    altitude de fonctionnement
    <= 2000 m
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nombre d'unités dans l'emballage
    1
    Poids de la boîte (livres)
    1,309 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    24,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    24,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    27,5 cm
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus View less

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues17
    • français13
    • anglais14
    • allemand3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 26.6 MB
    Date 10/07/12
    prp.document.label.format pdf
    Taille 26.6 MB
    Date 10/07/12
    Guide d'utilisation
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 963.7 KB
    Date 1/12/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.5 MB
    Date 1/12/10
    Premium and Atrium Using EcoStruxure™ Control Expert - Profibus DP Bus, User Manual (Version 12)
    Description
    This manual describes the implementation of hardware and software of the TSX PBY 100 module for Profibus DP communication with Premium and Atrium PLCs.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 903.9 KB
    Date 1/12/18
    Description
    This manual describes the implementation of hardware and software of the TSX PBY 100 module for Profibus DP communication with Premium and Atrium PLCs.
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 4.3 MB
    Date 24/02/11
    Fichiers dans le document
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CSA_225844_1041715_PREMIUM (Version 1.0)
    Description
    CSA for ordinary locations and hazardous locations
    prp.document.label.format pdf
    Taille 159.3 KB
    Date 16/08/19
    Description
    CSA for ordinary locations and hazardous locations
    EAC_RUCFRME83B00163_PREMIUM_NOV2014 (Version 1.0)
    Description
    Eurasian Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.8 MB
    Date 26/11/14
    Description
    Eurasian Conformity
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    Description
    UL certificate for USA and Canada
    prp.document.label.format zip
    Taille 343.5 KB
    Date 17/12/19
    Fichiers dans le document
    Description
    UL certificate for USA and Canada
    Mode d'emploi
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TSXPBY100 I/O Exchange Mode Selection (Version 04)
    Description
    Important note forthe existing module TSXPBY100 SV:1.3, V:08 including the firmware V1.3 IE14In combination with the OS versions:- Premium PL7 CPUs OS SV:5.8 (or higher)- Premium Unity CPUs OS SV:2.1 (or higher)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.3 MB
    Date 1/06/09
    Description
    Important note forthe existing module TSXPBY100 SV:1.3, V:08 including the firmware V1.3 IE14In combination with the OS versions:- Premium PL7 CPUs OS SV:5.8 (or higher)- Premium Unity CPUs OS SV:2.1 (or higher)
    TSXPBY100 PROFIBUS-DP Module (Version 06)
    Description
    The TSX PBY 100 module is a PROFIBUS-DP master communication module on Premium
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 1/06/09
    Description
    The TSX PBY 100 module is a PROFIBUS-DP master communication module on Premium
    Certificat de Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Version 1.0)
    Description
    Merchant navies Installation Instructions
    prp.document.label.format pdf
    Taille 181.4 KB
    Date 11/01/19
    Description
    Merchant navies Installation Instructions
    RMRS_16.00045.272_PREMIUM_DEC2016 (Version 1.0)
    Description
    Russian Maritime Register of Shipping
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.6 MB
    Date 29/12/16
    Description
    Russian Maritime Register of Shipping
    DNV-GL Marine Certificate PREMIUM PLCs (Version 1.0)
    Description
    Det Norske Veritas
    prp.document.label.format pdf
    Taille 164.4 KB
    Date 15/11/16
    Description
    Det Norske Veritas
    BV Marine Certificate PREMIUM PLCs (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    Description
    Bureau Veritas
    prp.document.label.format zip
    Taille 438.5 KB
    Date 17/08/16
    Fichiers dans le document
    Description
    Bureau Veritas
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ACMA_RCM_PREMIUM_FEB2015 (Version 1.0)
    Description
    Australian Communications and Media Authority (ACMA)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.9 MB
    Date 10/02/15
    Description
    Australian Communications and Media Authority (ACMA)
    DCC_PREMIUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Description
    Manufacturer's Declaration of Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Taille 478.2 KB
    Date 20/07/16
    Description
    Manufacturer's Declaration of Conformity
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.