Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Altivar AFE
Image produit VW3A7256 Schneider Electric

VW3A7256

Green premium brand logo
Image produit VW3A7256 Schneider Electric
VW3A7256
Green premium brand logo

convertisseur alimentateur actif - 430 kW - 380...440 V

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    nom abrégé d'appareil
    AIC
    nombre de phases réseau
    Triphasé
    [Us] tension assignée d'alimentation
    380...440 V +/- 10 %
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    puissance nominale en W
    430 kW
    compatibilité de gamme
    Altivar 71
    Altivar 61
    application spécifique du produit
    Récupération de l'énergie
    Composant de l'Active Front End
    Harmoniques faibles
    compatibilité produit
    ATV61HC40N4D 380...440 V c.a. avec un variateur de vitesse
    ATV71HC28N4D 380...440 V c.a. avec un variateur de vitesse
    ATV71HC31N4D 380...440 V c.a. avec un variateur de vitesse
    ATV61H075N4...C63N4D c.c. avec plusieurs variateurs de vitesse sur un bus CC commun
    ATV71H075N4...C50N4D c.c. avec plusieurs variateurs de vitesse sur un bus CC commun
    ATV61EXA.C63N4...C71N4 c.c. avec plusieurs variateurs de vitesse sur un bus CC commun
    ATV71EXA.C50N4...C63N4 c.c. avec plusieurs variateurs de vitesse sur un bus CC commun
    variante de construction
    Unité intégrée
    type de refroidissement
    Convection forcée
    Complémentaires
    courant de ligne
    628 A à 400 V
    puissance d'entrée
    431 kW à 400 V
    courant de sortie permanent
    654 A à 400 V
    tension de sortie
    650 V c.c. - alimentation: 380...400 V c.a.
    720 V c.c. - alimentation: 440 V c.a.
    pertes thermiques
    6130 W
    courant maximal
    1,20 x courant nominal (durée = 60 s)
    1,35 x courant nominal (durée = 2 s)
    chute de tension à la charge nominale
    <30 % à 380...400 V, <= 60 s
    <40 % à 440 V, <= 60 s
    protocole de port de communication
    CANopen
    Modbus
    type de connecteur
    1 RJ45 pour Modbus
    SUB-D 9 mâle sur RJ45 pour CANopen
    carte d’options
    Pont de communication
    position de montage
    Verticale +/- 10 degrés
    hauteur
    1150 mm
    largeur
    880 mm
    profondeur
    377 mm
    poids du produit
    215 kg
    Environnement
    caractéristique d'environnement
    3K3 conforme à EN/IEC 60721-3-3
    3C2 conforme à EN 60721-3-3
    3S2 conforme à EN 60721-3-3
    humidité relative
    0…95 %
    température de fonctionnement
    45…60 °C (avec réduction de charge de 2 % par °C)
    -10…45 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans
    1000...3000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
    niveau de pollution
    2 conforme à EN 61800-5-1
    tenue aux vibrations
    1.5 mm (f= 3…10 Hz) conforme à EN/IEC 60068-2-6
    0,6 gn (f= 10…200 Hz) conforme à EN/IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    4 gn pour 11 ms conforme à EN/IEC 60721-3-3
    section de passage de l'air
    1500 cm²
    volume d'air de refroidissement
    1800 m3/h pour circuit de puissance
    1800 m3/h pour télécommande
    degré de protection IP
    IP00
    normes
    EN/IEC 61800-5-1
    certifications du produit
    CE
    UL (en attente)
    CSA (en attente)
    Emballage
    Poids de la boîte (livres)
    235,000 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    5,300 dm
    Largeur de l'emballage 1
    9,200 dm
    Longueur de l'emballage 1
    14,500 dm
    Caractéristiques environnementales
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus View less

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français4
    • anglais1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 14.3 MB
    Date 18/06/14
    prp.document.label.format pdf
    Taille 10.7 MB
    Date 18/06/14
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VW3A7256 : VW3A7256_REACH_DECLARATION
    Description
    VW3A7256_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 2/07/20
    Description
    VW3A7256_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VW3A7256 : VW3A7256_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    VW3A7256_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 2/07/20
    Description
    VW3A7256_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VW3A7256 : VW3A7256_ROHS_DECLARATION
    Description
    VW3A7256_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 2/07/20
    Description
    VW3A7256_ROHS_DECLARATION
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.