Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   TeSys mini-vario, vario
Image produit VZ1 Schneider Electric

VZ1

Green premium brand logo
Image produit VZ1 Schneider Electric
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom abrégé d'appareil
    VZ
    type de produit ou de composant
    Pôle supplémentaire
    niveau de performance
    Hautes performances
    description des pôles
    1P
    description des contacts
    1 "F"
    compatibilité produit
    V1
    compatibilité de gamme
    TeSys VARIO interrupteur-sectionneur
    type de réseau
    C.c.
    C.a.
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    aptitude au sectionnement
    Oui
    Complémentaires
    emplacement de montage
    Gauche
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V c.a. 50/60 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    [Ith] courant thermique conventionnel
    32 A
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    25 A
    durée de vie mécanique
    100000 cycle
    durée de vie électrique
    100000 cycle AC-21
    30000 cycle DC-1...5
    mode de raccordement
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier câble 6 mm² - rigidité du câble: souple - avec extrémité de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier câble 10 mm² - rigidité du câble: rigide
    couple de serrage
    Circuit de puissance: 2,1 N.m - sur borniers à vis-étrier
    hauteur
    74 mm
    largeur
    16 mm
    profondeur
    35 mm
    poids du produit
    0,05 kg
    Environnement
    normes
    IEC 60947-3
    certifications du produit
    CSA
    UL
    GL
    traitement de protection
    TC
    degré de protection IP
    IP20 conforming to IEC 60529
    robustesse mécanique
    Vibrations 10...150 Hz (1 gn) conforme à IEC 60068-2-6
    Chocs 11 ms (30 gn) conforme à IEC 60068-2-27
    température de fonctionnement
    -20…50 °C
    tenue au feu
    960 °C conforme à IEC 60695-2-1
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nombre d'unités dans l'emballage
    1
    Poids de la boîte (livres)
    44 g
    Hauteur de l'emballage 1
    3,7 cm
    Largeur de l'emballage 1
    5,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    9 cm
    Poids de l'emballage 2
    3,674 kg
    Caractéristiques environnementales
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Sans PVC
    Oui
    Présence d'halogènes
    Produit sans halogènes
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus
    View less

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues14
    • français11
    • anglais10
    • allemand6
    • chinois6
    • espagnol6
    • italien6
    • portugais6
    • russe6
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Version 10.0)
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 118.2 MB
    Date 22/07/20
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue 2020 - chapter A1 enclosed starters (Version 7.0)
    Description
    All enclosed starters built with switch-disconnectors or motor circuit-breakers, contactors. For DOL, Star-Delta, safety app. and AS-interface bus application
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7 MB
    Date 22/07/20
    Description
    All enclosed starters built with switch-disconnectors or motor circuit-breakers, contactors. For DOL, Star-Delta, safety app. and AS-interface bus application
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 421.5 KB
    Date 29/10/18
    Fichiers dans le document
    stp
    189.7 KB
    pdf
    231.8 KB
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.5 MB
    Date 15/08/16
    Mode d'emploi
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.9 MB
    Date 10/05/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.5 MB
    Date 1/06/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.2 MB
    Date 10/04/06
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 293.7 KB
    Date 29/08/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VZ1 : VZ1_REACH_DECLARATION
    Description
    VZ1_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 5/12/20
    Description
    VZ1_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VZ1 : pôle principal 32 A - pour V1
    Description
    pôle principal 32 A - pour V1
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 5/12/20
    Description
    pôle principal 32 A - pour V1
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VZ1 : pôle principal 32 A - pour V1
    Description
    pôle principal 32 A - pour V1
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 5/12/20
    Description
    pôle principal 32 A - pour V1
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 416.1 KB
    Date 21/06/11
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.