Passer au contenu principal
Belgium(French)
Nos marques
Professionnels
Particuliers
Le nombre d'articles dans le panier est
0
Mes produits
Le nombre d'articles dans le panier est
0
Mes documents
BE/NL
Se connecter/S'inscrire
User name
Déconnexion
Nos marques
S'inscrire dès aujourd'hui
Obtenir des outils et des services personnalisés
Accès à la formation
Gérer les cas de support
Créer et gérer vos commandes (partenaires autorisés uniquement)
Connectez-vous
Créer un compte
Découvrez plus
d’avantages
0
Cancel
Professionnels
Particuliers
Menu principal
Produits
Menu principal
Logiciels
Menu principal
Services
Menu principal
Solutions
Menu principal
Particuliers
Menu principal
Support
Menu principal
Société
Belgium(French)
Nos marques
Mes produits
Le nombre d'articles dans le panier est
0
Mes documents
Le nombre d'articles dans le panier est
0
BE/NL
Se
connecter/S'inscrire
S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
User name
Déconnexion
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric
Bienvenue sur notre site Web.
Rester sur ce site Web
Sélectionnez votre emplacement
Passez le curseur sur l'image pour zoomer
bouton-poussoir lumineux rouge Ø 22 - pousser-pousser -230 V - 1F
XB7EH04M1P
La production de ce produit a été arrêtée le:
14 nov. 2023
Remplacement(s) recommandé(s)
La référence XB7EH04M1P est remplacée par la gamme de produits suivante :
Harmony
XB7
Boutons poussoirs, interrupteurs et voyants monolithiques en plastique Ø 22 mm
Produits: 136
Ou
La référence XB7EH04M1P est remplacée par :
1×
ILLUM. P.B - LED - Loquet - 1NO - Rouge - 230 V
XB7NJ04M1
La référence XB7EH04M1P est remplacée par la gamme de produits suivante :