Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Harmony XAC
Image produit XENG1191 Schneider Electric

XENG1191

Green premium brand logo
Image produit XENG1191 Schneider Electric
XENG1191
Green premium brand logo

bloc de contact à rappel - 1 O + 2 F - montage frontal

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    gamme de produits
    Harmony XAC
    type de produit ou de composant
    Bloc de contacts
    nom de composant
    XENG
    type de circuit
    Télécommande
    application du bloc de contact
    2 vitesses
    type du bloc de contact
    Unique
    appareil de commande
    Rappel de ressort
    compatibilité produit
    XACA
    XACA9…tête
    description des contacts
    1 ''O'' + 2 ''F''
    montage du bloc
    Montage avant
    fonctionnement des contacts
    À action dépendante
    Échelonné
    Complémentaires
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² sans extrémité de câble
    Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5...2 x 1,5 mm² avec extrémité de câble
    durée de vie mécanique
    1000000 cycle
    désignation code des contacts
    A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conforme à IEC 60947-5-1 appendix A
    A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conforme à IEC 60947-5-1 appendix A
    Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conforme à IEC 60947-5-1 appendix A
    Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conforme à IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    10 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    600 V (degré de pollution 3) conforme à IEC 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV conforme à IEC 60947-1
    résistance maximale entre bornes
    25 MΩ
    effort d'actionnement
    18 N
    protection contre les courts-circuits
    10 A protection de fusible par cartouche fusible type gG
    puissance assignée d'emploi en W
    40 W DC-13 pour 1000000 cycle, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 120 V, facteur de charge= 0,5 (inductif charge) conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
    48 W DC-13 pour 1000000 cycle, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 48 V, facteur de charge= 0,5 (inductif charge) conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
    65 W DC-13 pour 1000000 cycle, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 24 V, facteur de charge= 0,5 (inductif charge) conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
    description des bornes ISO n°1
    (21-22)NC
    (33-34)NO_CL
    (13-14)NO
    poids du produit
    0,04 kg
    Environnement
    normes
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    tenue aux vibrations
    15 gn (f= 10…500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    100 gn conforme à IEC 60068-2-27
    catégorie de surtension
    Classe II conforme à IEC 61140
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nombre d'unités dans l'emballage
    1
    Poids de la boîte (livres)
    42 g
    Hauteur de l'emballage 1
    3 cm
    Largeur de l'emballage 1
    4 cm
    Longueur de l'emballage 1
    5,5 cm
    Type d'emballage 2
    S02
    Nb produits dans l'emballage 2
    100
    Poids de l'emballage 2
    4,55 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    15 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Caractéristiques environnementales
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus View less

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français3
    • anglais7
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.7 MB
    Date 18/07/13
    prp.document.label.format pdf
    Taille 10.2 MB
    Date 18/07/13
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XACA Pendant control station (Version 1.1)
    Description
    CCC Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.3 MB
    Date 12/11/19
    Description
    CCC Certificate
    XACA Pendant control station (Version 1.0)
    Description
    CSA Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Taille 102 KB
    Date 16/06/14
    Description
    CSA Certificate
    XAC-A Pendant control stations (Pistol) (Version 1.0)
    Description
    CSA Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Taille 133.1 KB
    Date 26/03/14
    Description
    CSA Certificate
    prp.document.label.format html
    Taille 300 B
    Date 16/05/13
    Description
    UL Certificate
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XACA... Pendant control station 2 to 12 buttons (Version 1.0)
    Description
    Manufacturer Declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Taille 415 KB
    Date 19/04/16
    Description
    Manufacturer Declaration of conformity
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XENG1191 : XENG1191_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    XENG1191_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 30/09/20
    Description
    XENG1191_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XENG1191 : XENG1191_ROHS_DECLARATION
    Description
    XENG1191_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 30/09/20
    Description
    XENG1191_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 599.7 KB
    Date 30/11/11
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.