Belgium (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

bloc de contact à rappel - 1 OF - montage frontal, entre-axe 40 mm

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Harmony XAC
    type de produit ou de composant
    Bloc de contacts
    nom de composant
    XESD
    type de circuit
    Télécommande
    application du bloc de contact
    Vitesse simple
    type du bloc de contact
    Double
    appareil de commande
    2 rappels
    compatibilité produit
    XACB
    XACM
    vérrouillage mécanique
    Avec interverrouillage mécanique
    montage du bloc
    Montage avant
    fonctionnement des contacts
    À action brusque
    Complémentaires
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier, 1 x 2,5mm² avec ou sans embout de câble
    Borniers à vis-étrier, 2 x 1,5 mm² avec ou sans embout de câble
    durée de vie mécanique
    1000000 cycle
    désignation code des contacts
    A300 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conforme à IEC 60947-5-1 appendix A
    Q300 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conforme à IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    10 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    500 V (degré de pollution 3) conforme à IEC 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV conforme à IEC 60947-1
    maximum resistance across terminals
    25 MΩ
    effort d'actionnement
    15 N
    25 N
    protection contre les courts-circuits
    10 A protection de fusible par cartouche fusible type gG
    puissance assignée d'emploi en W
    140 W DC-13 pour 1000000 cycle, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 24 V, facteur de charge= 0,5 (inductif charge) conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
    140 W DC-13 pour 1000000 cycle, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 48 V, facteur de charge= 0,5 (inductif charge) conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
    95 W DC-13 pour 1000000 cycle, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 120 V, facteur de charge= 0,5 (inductif charge) conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
    puissance assignée d'emploi en VA
    100 VA AC-15 pour 1000000 cycle, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 48 V 50/60 Hz, facteur de charge= 0,5 (inductif charge)
    450 VA AC-15 pour 1000000 cycle, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 127 V 50/60 Hz, facteur de charge= 0,5 (inductif charge)
    50 VA AC-15 pour 1000000 cycle, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 24 V 50/60 Hz, facteur de charge= 0,5 (inductif charge)
    750 VA AC-15 pour 1000000 cycle, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 230 V 50/60 Hz, facteur de charge= 0,5 (inductif charge)
    description des bornes ISO n°1
    B
    (13-14-11-12)OF
    description des bornes ISO n°2
    B
    (23-24-21-22)OF
    identification borne
    (13-14)NO
    (11-12)NC
    Environnement
    normes
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-5-1
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    tenue aux vibrations
    15 gn (f= 10…500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    100 gn conforme à IEC 60068-2-27
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II conforme à IEC 61140
    Caractéristiques environnementales
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Pendant Stations (Version 1.1)
    Date 25/02/19
    Taille 2.2 MB
    Harmony XAC pendant control stations catalog (Version 1.0)
    Harmony XAC pendant control stations catalog (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XACB (Control circuit) Pendant control station (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XACB, XACF, XACM Pendant control station (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 14/04/19
    Taille 200 B
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 14/04/19
    Taille 200 B
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.