Belgium (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XC
    nom de gamme
    Format standard
    type de produit ou de composant
    Bloc de contacts d'interrupteur de position
    nom abrégé d'appareil
    XESP
    corps à associer
    ZCKJ2
    nombre de pôles
    2
    fonctionnement des contacts
    Encliquetage, simultané
    description des contacts
    2 ''OF''
    Complémentaires
    compatibilité produit
    XCKJ
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,75...2 x 1,5 mm²
    forme d'isolation entre contacts
    Za
    matériau des contacts
    Contacts plaqués argent
    ouverture positive
    Sans
    vitesse d'attaque minimale
    0,01 mm/s
    maximum resistance across terminals
    25 mOhm conforme à IEC 60255-7 catégorie 3
    durée de vie électrique
    5000000 cycle, DC-13 120 V, 4 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycle, DC-13 24 V, 10 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycle, DC-13 48 V, 7 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
    Caractéristiques environnementales
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Limit switches OsiSense XC Standard (Version 1.0)
    Interrupteurs de position OsiSense XC Standard (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XES-P.021/.0215/.031/.0315 contact blocks (Version 1.1)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/04/19
    Taille 200 B
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/04/19
    Taille 200 B
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Version 4.0)
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.