Belgium (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

  • Principales
    gamme de produits
    XR et XF
    type de produit ou de composant
    Interrupteurs de surcourse
    nom abrégé d'appareil
    XF9
    type de circuit
    Circuit de puissance
    application spécifique du produit
    Sécurité de l'équipement de levage
    matière
    Tôle d'acier: coffret
    appareil de commande
    Levier de commande, avec contrepoids
    nombre de pôles
    3
    [Ie] courant assigné d'emploi
    AC-3, Ie = 115 A Schéma tripolaire
    Complémentaires
    remise à zéro
    Remise à zéro automatique
    mouvement d'attaque
    Accès horizontal et vertical
    vitesse d'attaque minimale
    2,5 m/s
    description des contacts
    Sans bloc de contact auxiliaire
    fonctionnement des contacts
    À action brusque
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    200 A à -25…40 °C Schéma tripolaire
    [Ui] tension assignée d'isolement
    660 V conforme à IEC 158-1
    660 V conforme à IEC 947-4
    660 V conforme à VDE 0110 gr C
    600 V conforme à CSA C22.2 No 14
    pouvoir assigné de coupure
    1100 kA à 500 V Schéma bipolaire conforme à IEC 158-1
    900 kA à 660 V Schéma bipolaire conforme à IEC 158-1
    section de câble
    1 rigide câble 95 mm² avec embout de câble
    2 rigide câble 95 mm² avec embout de câble
    entrée de câble
    2 entrées avec presse-étoupe No 36
    poids du produit
    29 kg
    Environnement
    normes
    IEC 947-1
    NF C 63-110
    IEC 158-1
    IEC 947-4
    VDE 0660
    certifications du produit
    CSA
    traitement de protection
    TC
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    degré de protection IP
    IP43 conforme à EN/IEC 60529
    Caractéristiques environnementales
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • néerlandais
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XF9... overtravel limit switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XF9... overtravel limit switches - EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 12/04/19
    Taille 195.3 KB
    Logiciel - Mises à jour
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    SISTarif (Version 26.0.0)
    Date 8/05/19
    Taille 14.8 MB
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.