Belgium (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XG
    type de produit ou de composant
    Antenne intelligente de montage de panneau avec des lumières
    nom de station compacte RFID
    XGCS
    fréquence RFID
    13,56 MHz
    design
    Diamètre 22 montage
    raccordement électrique
    5 pin(s)1 connecteur mâle M12
    vitesse de transmission
    9600 bauds...115200 bauds (détection automatique)
    gabarit
    40 x 40 x 40 mm
    compatibilité produit
    Micropuce RFID Texas (Tag-it HFI)
    Micropuce RFID INTERIEURE (micropasse)
    Micropuce RFID Fujitsu (MB89R118 - MB89R119)
    Micropuce RFID NXP (SL2, SL1, Ultralight, Std 1K/4K, Desfire)
    Micropuce RFID STM (CRIX4K)
    Micropuce RFID Microelectronic (EM4135)
    portée nominale
    10…70 mm
    [Us] tension assignée d'alimentation
    24 V c.c. conforme à Très Basse Tension de Protection
    Complémentaires
    protocole de port de communication
    Modbus RTU
    suppport du port de communication
    RS485 non isolé
    type d'étiquette à associer
    Détection automatique du type d'étiquette
    ISO 15693 étiquettes standard
    ISO 14443 étiquettes standard
    limites de la tension d'alimentation
    19,2…29 V c.c.
    consommation électrique
    < 60 mA
    LED d'état
    Réseau de communication: 1 DEL (couleur double)
    Communication RFID: 1 DEL (couleur double)
    LED multicolore: 2 DELs (multicolore)
    couple de serrage
    < 2,2 N.m
    marquage
    CE
    poids du produit
    0,057 kg
    Environnement
    certifications du produit
    UL, FCC
    normes
    ETSI EN 301 489-3
    ETSI EN 300 330-2
    ETSI EN 300 330-1
    ETSI EN 301 489-1
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    degré de protection IP
    Face avant: IP69K conforme à IEC 60529
    Arrière: IP65 conforme à IEC 60529
    tenue aux vibrations
    2 mm (f= 5…29,5 Hz) conforme à EN 60068-2-6
    7 gn (f= 29,5…150 Hz) conforme à EN 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn pour 11 ms conforme à EN 60068-2-27
    degré de protection IK
    IK02 conforme à EN 50102
    compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité de décharge électrostatique: niveau de test : 6 kV (décharge par contact) 3 conforme à IEC 61000-4-2
    Test d'immunité de décharge électrostatique: niveau de test : 8 kV (décharge dans l'air) 3 conforme à IEC 61000-4-2
    Test d'immunité des transitoires rapides/salves électriques: niveau de test : 1 kV (ports de signalisation) 3 conforme à IEC 61000-4-4
    Test d'immunité des transitoires rapides/salves électriques: niveau de test : 2 kV (ports de puissance) 3 conforme à IEC 61000-4-4
    Susceptibilité aux champs électromagnétiques: niveau de test : 10 V/m3 conforme à IEC 61000-4-3
    Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs: niveau de test : 10 kV3 conforme à IEC 61000-4-5
    Perturbations RF transmises par conduction: niveau de test : 10 V3 conforme à IEC 61000-4-6
    Champ magnétique à la fréquence d'alimentation: niveau de test : 30 A/m4 conforme à IEC 61000-4-8
    Caractéristiques environnementales
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Radio frequency identification OsiSense XG - Compact smart antennas, Ø 22 mm mounting (Version 3.0)
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RFID OsiSense XG - Smart Antenna, User Manual (Version 06)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 12/04/19
    Taille 200 B
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.