Belgium (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

antenne intelli. compacte RFID 13,56 MHz -Communication sur double port Ethernet

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XG
    type de produit ou de composant
    Antenne intelligente compacte
    nom de station compacte RFID
    XGCS
    fréquence RFID
    13,56 MHz
    design
    80 x 93 x 40
    raccordement électrique
    4 pin(s)prise d'alimentation mâle M8
    4 pin(s)prise Ethernet femelle 1 M12
    4 pin(s)prise Ethernet femelle 2 M12
    vitesse de transmission
    10...100 Mbit/s
    gabarit
    80 x 93 x 40 mm
    compatibilité produit
    Micropuce RFID STM (CRIX4K)
    Micropuce RFID INTERIEURE (micropasse)
    Micropuce RFID Texas (Tag-it HFI)
    Micropuce RFID Fujitsu (MB89R118 - MB89R119)
    Micropuce RFID NXP (SL2, SL1, Ultralight, Std 1K/4K, Desfire)
    Micropuce RFID Microelectronic (EM4135)
    portée nominale
    20…100 mm
    [Us] tension assignée d'alimentation
    24 V c.c. conforme à Très Basse Tension de Protection
    Complémentaires
    protocole de port de communication
    Ethernet IP/Modbus TCP
    suppport du port de communication
    Ethernet
    type d'étiquette à associer
    ISO 14443 étiquettes standard
    ISO 15693 étiquettes standard
    Détection automatique du type d'étiquette
    limites de la tension d'alimentation
    19,2…29 V c.c.
    consommation électrique
    < 150 mA
    LED d'état
    Opération: 1 DEL (rouge/vert)
    Communication RFID: 1 DEL (rouge/vert)
    Activité réseau Ethernet: 2 DELs (rouge/vert)
    STATUS: 1 DEL (rouge/vert)
    État du module: 1 DEL (rouge/vert)
    couple de serrage
    < 3 N.m
    marquage
    CE
    poids du produit
    0,36 kg
    Environnement
    certifications du produit
    UL, FCC
    normes
    EN 50364
    EN/IEC 61000-6-3
    EN 62369-1
    ETSI EN 300 330-1
    Conforme RoHS
    ETSI EN 301 489-1
    ETSI EN 300 330-2
    FCC CFR 47 partie 15
    ETSI EN 301 489-3
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    degré de protection IP
    IP65 conforme à IEC 60529
    tenue aux vibrations
    2 mm (f= 5…29,5 Hz) conforme à EN 60068-2-6
    7 gn (f= 29,5…150 Hz) conforme à EN 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn pour 11 ms conforme à EN 60068-2-27
    degré de protection IK
    IK02 conforme à EN 50102
    compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité de décharge électrostatique: niveau de test : 6 kV (décharge par contact) 3 conforme à IEC 61000-4-2
    Test d'immunité de décharge électrostatique: niveau de test : 8 kV (décharge dans l'air) 3 conforme à IEC 61000-4-2
    Test d'immunité des transitoires rapides/salves électriques: niveau de test : 1 kV (ports de signalisation) 3 conforme à IEC 61000-4-4
    Test d'immunité des transitoires rapides/salves électriques: niveau de test : 2 kV (ports de puissance) 3 conforme à IEC 61000-4-4
    Susceptibilité aux champs électromagnétiques: niveau de test : 10 V/m3 conforme à IEC 61000-4-3
    Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs: niveau de test : 10 kV3 conforme à IEC 61000-4-5
    Perturbations RF transmises par conduction: niveau de test : 10 V3 conforme à IEC 61000-4-6
    Champ magnétique à la fréquence d'alimentation: niveau de test : 30 A/m4 conforme à IEC 61000-4-8
    Caractéristiques environnementales
    Directive RoHS UE
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • espagnol
    Logiciel
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    IP Recovery Tool, Software (Version 2.3)
    Date 31/01/19
    Taille 26 MB
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Gamme XG : Identification par radio fréquence 13,56 MHz (Version 3.0)
    XG range: Radio frequency identification 13.56 MHz (Version 3.0)
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XGCS850C201 Ethernet Smart Antenna, User Guide (Version 01)
    XGCS850C201 Station compacte Ethernet, Manuel utilisateur (Version 01)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD files for XGCS850C201: RFID Identification control, smart antenna 80x93x40 (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XGCS RFID compact stations, XGSZ and TCSA connection boxes (Version 1.0)
    XGCS850C201 80x80 RFID compact station with Ethernet/IP communication (Version 1.0)
    XGCS850C201 80x80 RFID compact station with Ethernet/IP communication (Version 1.0)
    XGCS RFID compact stations, XGSZ and TCSA connection boxes (Version 1.0)
    XGCS850C201 80x80 RFID compact station with Ethernet/IP communication (Version 1.0)
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XGCS850C201 Ethernet Smart Antenna, Intruction Sheet (Version 01)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XGCS4/8... and XGW4F... 13,56 MHz RFID compact stations (Version 2.0)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Fichiers EDS
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Ethernet RFID smart antenna XGCS850xx_V21_EDS_file (Version 21)
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.