Belgium (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

étiquette RFID - cylindrique - M18 x 1 x 12 mm - 256 octets

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XG
    type de produit ou de composant
    Étiquette électronique
    nom d'étiquette électronique RFID
    XGHB
    fréquence RFID
    13,56 MHz
    design
    Cylindrique M18
    capacité de mémoire
    256 B
    associated smart antenna
    XGCS
    portée nominale
    18 mm avec XGCS49
    20 mm avec XGCS89
    20 mm avec XGCS85
    gabarit
    M18 x 1 x 12
    quantité du lot
    Jeu de 5
    temps de lecture
    12 + 0,825 x (nombre de mots de 16 bits) ms
    temps d'écriture
    19 + 4,1 x (nombre de mots de 16-bit) ms
    degré de protection IP
    IP68
    mode de fixation
    Par vis
    Complémentaires
    type de mémoire
    EEPROM
    exploitation mémoire
    Lecture/écriture
    nombre de cycles de lecture
    Illimité
    nombre de cycles d'écriture
    100000 à -25…70 °C
    2500000 à 30 °C
    maximum linear speed with "auto read/write function"
    1,8 m/s avec XGCS49 (lire un numéro de série)
    0,6 m/s avec XGCS49 (lire un mot)
    0,2 m/s avec XGCS49 (lire ou écrire, 10 mots)
    3,2 m/s avec XGCS89 (lire un numéro de série)
    1,1 m/s avec XGCS89 (lire un mot)
    0,6 m/s avec XGCS89 (lire ou écrire, 10 mots)
    3,2 m/s avec XGCS85 (lire un numéro de série)
    1,1 m/s avec XGCS85 (lire un mot)
    0,6 m/s avec XGCS85 (lire ou écrire, 10 mots)
    durée de rétention des données
    10 yr
    matière
    PBT (polybutylène téréphtalate)
    poids du produit
    0,02 kg
    Environnement
    normes
    ISO 15693
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    tenue aux vibrations
    2 mm (f = 5…29,5 Hz) conforme à EN 60068-2-6
    7 gn (f = 29,5…150 Hz) conforme à EN 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn pour 11 ms conforme à EN 60068-2-27
    degré de protection IK
    IK02 conforme à EN 50102
    Caractéristiques environnementales
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.