Belgium (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Cavalier Ethernet M12/RJ45 droit/coudé torsadé 10 m

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XG
    catégorie d'accessoire, d'élément séparé
    Accessoires de raccordement
    type d'accessoire / élément séparé
    Câble de raccordement
    type de produit ou de composant
    Câble Ethernet cuivre
    compatibilité produit
    XGSZ33ETH
    XUW
    XGSZ33EIP
    accessoire/destination élément séparé
    Réseau Ethernet
    Complémentaires
    longueur de câble
    10 m
    vitesse de transmission
    100 Mbit/s
    support de transmission du médium
    2 paires torsadées blindées
    categorie de réseau de communication
    5e
    jauge AWG
    AWG 26
    raccordement électrique
    1 connecteur mâle, RJ45 droit connecteur avec 4 pin(s)
    1 connecteur mâle, M12 coudé connecteur avec 4 pin(s) - type de codage : codage D
    matière des conducteurs
    Cuivre
    matière du couvercle
    PUR
    poids du produit
    0,43 kg
    Environnement
    degré de protection IP
    IP67
    normes
    EIA/TIA-568
    IEC 60754-1
    ISO/IEC 11801 Ed.2, 2002
    caractéristique d'environnement
    RoHS compliant
    Caractéristiques environnementales
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Gamme XG : Identification par radio fréquence 13,56 MHz (Version 3.0)
    XG range: Radio frequency identification 13.56 MHz (Version 3.0)
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XGCS850C201 Station compacte Ethernet, Manuel utilisateur (Version 01)
    XGCS850C201 Ethernet Smart Antenna, User Guide (Version 01)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 14/04/19
    Taille 200 B
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.