Belgium (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

portable controller station for XKB controller - Ø22 control and signaling unit

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    type de produit ou de composant
    Postes de commande portables
    application spécifique du produit
    Applications pour levages lourds
    nom abrégé d'appareil
    XJP
    Complémentaires
    compatibilité produit
    Commande avec joystick XKBA 4 blocs de contact avec ou sans potentiomètres
    Commande avec joystick XKBE 4 blocs de contact avec ou sans potentiomètres
    entrée de câble
    Manchon de câble avec entrée latérale 19…26 mm côté gauche
    composition de l' appareil
    manchon de câble
    cadre
    gardes de protection
    degré de protection IP
    IP54 conforme à IEC 60529
    matière
    Jaune polyester renforcé verre
    poids du produit
    2 kg
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XJPA... Portable controller stations, Instruction Sheet (Version 01)
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.