Belgium (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    type de produit ou de composant
    Pièces détachées contrôleurs
    catégorie d'accessoire, d'élément séparé
    Accessoires de contrôle
    application spécifique du produit
    Application pour levages légers
    compatibilité produit
    XKB
    type d'accessoire / élément séparé
    Potentiomètre
    conditions d’utilisation
    Pour les applications nécessitant une zone neutre étendue
    valeur ohmique
    4700 Ohm
    dimension
    15 mm
    Complémentaires
    normes
    UTE 93-265
    caractéristique du potentiomètre
    Conditions CMS
    Rotatif continu
    angle de fonctionnement
    360 °
    durée de vie mécanique
    3000000 cycle
    point milieu
    Câblé jusqu'à la borne
    plage morte autour du point milieu (zone neutre)
    40 °
    puissance dissipée en W
    3 W 85 °C
    mode de raccordement
    Câbles volants d'étiquettes standard soudées
    poids du produit
    0,055 kg
    Environnement
    mode d'installation
    Par le corps
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XKB Joystick Controllers (Version 1.0)
    Date 29/10/18
    Taille 1.7 MB
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.