Belgium (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    type de produit ou de composant
    Pièces détachées contrôleurs
    catégorie d'accessoire, d'élément séparé
    Accessoire de contrôle
    application spécifique du produit
    Applications pour levages lourds
    compatibilité produit
    XKM
    type d'accessoire / élément séparé
    Bloc de contacts
    nombre de contacts
    4
    type de contact de fusion
    Magnétique
    Complémentaires
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 1,5...2 x 2,5 mm²
    fonctionnement des contacts
    Double-coupure
    À action dépendante
    [Ith] courant thermique conventionnel
    20 A conforme à IEC 337-1
    20 A conforme à NF C 63-140
    20 A conforme à VDE 0660
    [Ui] tension assignée d'isolement
    500 V c.a./c.c. conforme à IEC 158-1
    500 V c.a./c.c. conforme à NF C 20-040
    500 V c.a./c.c. conforme à VDE 0110
    600 V conforme à CSA C22.2 No 14
    ouverture positive
    Avec
    maximum resistance across terminals
    25 MΩ à 1 A conforme à NF C 93-050
    protection contre les courts-circuits
    20 A cartouche fusible type gG conforme à IEC 337-1B
    20 A cartouche fusible type gG conforme à VDE 0660 part 2
    durée de vie électrique
    3000000 cycle CC inductif charge à 120 V, coupure d’alimentation= 100 conforme à IEC 337-1 DC-11, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn 0,5
    3000000 cycle CC inductif charge à 24 V, coupure d’alimentation= 90 conforme à IEC 337-1 DC-11, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn 0,5
    3000000 cycle CC inductif charge à 48 V, coupure d’alimentation= 100 conforme à IEC 337-1 DC-11, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn 0,5
    poids du produit
    0,335 kg
    Environnement
    normes
    CENELEC EN 50013
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.