Belgium (French)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

pressostat XML-B 20 bar - écart réglable 2 seuils - 1 OF

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XM
    type de produit ou de composant
    Détecteur de pression électromécanique
    type de pressostat
    Détecteur de pression électromécanique
    nom abrégé d'appareil
    XMLB
    taille de capteur de pression
    20 bar
    fluide contrôlé
    Air (0…70 °C)
    Eau douce (0…70 °C)
    Huile hydraulique (0…70 °C)
    type de raccordement hydraulique
    G 1/4 (femelle) conforme à ISO 228
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5...2 x 2,5 mm²
    1 connecteur Pg 13
    jauge AWG
    AWG 20...AWG 14
    entrée de câble
    Presse-étoupe 9…13 mm
    description des contacts
    1 O/F
    application spécifique du produit
    -
    type d'opération de détecteur de pression
    Régulation entre 2 seuils
    type de circuit
    Télécommande
    type d'écart
    Différentiel réglable
    affichage local
    Avec
    plage réglage d'un paramètre supérieur
    1,3…20 bar
    plage réglage d'un paramètre inférieur
    0,3…18,4 bar
    écart maxi réalisable en haut de plage
    11 bar
    pression accidentelle maximum permise
    45 bar
    pression de rupture
    90 bar
    actionneur pression
    Membrane
    matière en contact avec le fluide
    Laiton
    Alliage de zinc
    Nitrile
    matière du coffret
    Alliage de zinc
    [In] courant assigné d'emploi
    3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) conforme à EN/IEC 60947-5-1
    1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) conforme à EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) conforme à EN/IEC 60947-5-1
    Complémentaires
    minimum différentiel possible à faible réglage
    1 bar (+/- 0,25 bar)
    minimum différentiel possible à fort réglage
    1,6 bar (+/- 0,25 bar)
    surpression admissible par cycle
    25 bar
    type de bornier
    4 bornes
    vitesse de commande maxi
    120 cyc/mn
    précision de répétition
    2 %
    [Ui] tension assignée d'isolement
    300 V conforme à UL 508
    500 V conforme à EN/IEC 60947-1
    300 V conforme à CSA C22.2 No 14
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV conforme à EN/IEC 60947-1
    manoeuvre des contacts auxiliaires
    À action brusque
    matériau des contacts
    Contacts en argent
    résistance maximale entre bornes
    25 mOhm conforme à IEC 255-7 catégorie 3
    25 mOhm conforme à NF C 93-050 methode A
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible, type gG (gl)
    durée de vie mécanique
    5000000 cycle
    réglage
    Externe
    hauteur
    113 mm
    profondeur
    75 mm
    largeur
    35 mm
    poids du produit
    0,705 kg
    Environnement
    normes
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    CE
    CSA C22.2 No 14
    certifications du produit
    UL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    EAC
    BV
    CCC
    CSA
    traitement de protection
    TC version standard
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    position de montage
    Position quelconque
    tenue aux vibrations
    4 gn (f = 30…500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn conforme à IEC 60068-2-27
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe I conforme à IEC 1140
    Classe I conforme à IEC 536
    Classe I conforme à NF C 20-030
    degré de protection IP
    IP66 conforme à EN/IEC 60529
    Caractéristiques environnementales
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • néerlandais
    • chinois
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for XMLB020A2S11: pressure switch XMLB 20 bar - adjustable scale 2 thresholds - 1 C/O (Version 2.0)
    CAD for XMLB020A2S11: pressure switch XMLB 20 bar - adjustable scale 2 thresholds - 1 C/O (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XMA/P/X..., XMGB..., XMLA/B/C/D... pressure switches and XMLZ... accessories - UL certification record (Version 1.0)
    XMLA/B/C/D... pressure switches (made in Czech Republic) - Certificate for China compulsory product certification (Version 1.0)
    XMJA... and XMLA/B/C/D... pressure and vacuum switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XMLA... /B... /C... /D... Electromechanical vacuum switches and pressure switches for control circuits (Version 07)
    XML... Equivalent model references for previous range XM2JM, XMJ and XMG pressure and vacuum switches (Version 01)
    Certificat de Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XMLA... and XMLB... pressure and vacuum switches - BV type approval certificate (Version 1.0)
    XMLA... and XMLB... pressure and vacuum switches - LRoS type approval certificate (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XMLA/B/C/D... pressure and vacuum switches - EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/08/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/08/19
    Taille 195.3 KB
    Logiciel - Mises à jour
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    SISTarif (Version 26.0.0)
    Date 8/05/19
    Taille 14.8 MB
    SISTarif (Version 27.0.0)
    Date 3/07/19
    Taille 14.8 MB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XMLB300D2S11 Electromechanical pressure switch, Product Environmental Profile (Version 4.0)
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparateur de produits: /