Belgium (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

lampe tour 100 mm sirène 24 V - DEL fixe/clignotante - verte/orange/rouge

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Harmony XVC1
    type de produit ou de composant
    Balise monolithique précâblée complète
    type de balise et de colonne de signalisation
    3 unités lumineuses
    signalisation sonore
    Sirène
    diamètre de fixation
    100 mm
    nom de composant
    XVC
    source lumineuse
    LED permanent ou clignotant RED
    LED permanent ou clignotant orange
    LED permanent ou clignotant vert
    [Us] tension assignée d'alimentation
    24 V
    type de circuit d'alimentation
    C.a.
    intensité du signal sonore
    0…102 dB (son intermittent ou continu) à 1 m
    Complémentaires
    matière
    Polycarbonate: unité lumineuse
    ABS (acrylonitrile butadiène styrène): unité de base
    PBT + ABS (UL94-V0): couvercle supérieur
    montage du produit
    Sur la base
    section de câble
    0,33 mm²
    0,83 mm²
    jauge AWG
    AWG 22
    AWG 18
    longueur de câble
    500 mm
    marquage
    CE
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    0,8 kV
    consommation électrique
    660 mA
    fréquence de clignotement
    0,7…3 Hz
    poids du produit
    1,98 kg
    hauteur
    449 mm
    Environnement
    normes
    EN/IEC 61000-6-4
    EN/IEC 61000-6-3
    EN/IEC 61000-6-2
    certifications du produit
    UL
    traitement de protection
    TC
    température ambiante pour le stockage
    -35…70 °C
    température de fonctionnement
    -20…50 °C
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II conforme à EN/IEC 61140
    degré de protection IP
    IP54 conforme à EN/IEC 60529
    Caractéristiques environnementales
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XVC1B…HK XVC1M…HK Tower lights (Version 1.0)
    Date 21/11/18
    Taille 89.3 KB
    XVC1 XVC4 XVC6 Tower lights (Version 1.0)
    Date 21/03/19
    Taille 69.5 KB
    XV Illuminated beacons and indicating banks, Sirens (Version 1.0)
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XVC1B... Monolithic indicator banks, Diam 100 mm (Version 01)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XVC1B...HK, XVC1M...HKJ, XVC1M, XVC4M, XVC6M Illuminated beacons and indicating banks (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/04/19
    Taille 200 B
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/04/19
    Taille 200 B
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.