Passez le curseur sur l'image pour zoomer
+ 3
5 vidéos
Fixing metal bracket with 100mm aluminium pole for modular tower lights, Harmony XVU, black, 60mm
XVUZ100T
6 couleurs + LED multicolores avec 4 motifs d'éclairage : permanent, clignotant, clignotant et rotatif
4 styles de montage : montage flexible, mural, pôle ou direct
Sonneurs programmables configurables via la carte sd
Conception modulaire supportant une personnalisation jusqu'à 5 unités de lumière
Installation simplifiée, maintenance simplifiée et connexion directe à l'automate
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Transparence
RoHS/REACh
Développement durable
Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO2.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Certifications et normes