Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

EcoStruxure propulse les Industries du Futur pour l'alimentation et les boissons

Les fabricants de produits alimentaires et de boissons adoptent l "industrie du futur" avec notre architecture et notre plateforme EcoStruxure.

La transformation numérique de l’agroalimentaire

Trouver des solutions permettant aux fabricants de produits alimentaires et de boissons de répondre aux tendances actuelles et d'être prêts pour l'avenir est parfois difficile. Schneider Electric est là pour vous aider avec des solutions faciles à mettre en place pour les installations nouvelles et existantes, qui peuvent être la première étape de votre modernisation.
Découvrez comment nos produits et logiciels vous apportent une solution adaptée à vos besoins
  • Maximiser la valeur des actifs
  • Réduire les temps d'arrêt en créant des pratiques de service agiles
  • Améliorer la sécurité et la responsabilisation des travailleurs
  • Améliorer les opérations

Bouton-poussoir avec propriété antimicrobienne

Découvrez le premier bouton-poussoir industriel aux propriétés antimicrobiennes !

Plus que jamais, des exigences élevées sont imposées en matière d'hygiène et de sécurité sur le lieu de travail. Pour garantir que l'environnement de production soit adapté aux exigences d'hygiène accrues, nous avons ajouté un additif antimicrobien à la gamme de boutons-poussoirs Harmony.

N'attendez pas pour tester cette nouvelle technologie !

Demander votre échantillon gratuit S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Détection pour l’industrie agroalimentaire

La technologie universelle de détection dans une gamme aux options complètes

La gamme XU de Telemecanique Sensors propose une palette de capteurs photoélectriques de proximité dédiés aux applications de manutention, d’étiquetage, d’assemblage, de packaging, d’ascenseurs et d’escalators ainsi qu’à l’industrie Nourriture et boisson.

ATV320 : Variateur de fréquence pour environnement difficile

Grâce à l'ATV320, numérisez vos machines situées en environnements difficiles!

La demande de numérisation continue d'augmenter dans les usines où les variateurs de vitesse sont une partie essentielle du processus de production.
L'intégration de ces variateurs dans des systèmes d'automatisation hybrides est donc une étape cruciale dans le processus de numérisation.
L'Altivar™ Machine ATV320 est un variateur de vitesse axé sur la sécurité, la fiabilité et la robustesse. Les nombreuses options de communication garantissent une intégration fluide de la machine dans le cadre IIOT.
Grâce aux versions IP66/65, le variateur de fréquence offre une meilleure résilience, évitant les interruptions de production indésirables.
La possibilité de personnaliser l'interface d'exploitation simplifie grandement les tâches quotidiennes.

Spacial : Vos composants bien protégés

Enveloppes en acier et acier inoxydable

Choisissez entre l’acier et l’acier inoxydable pour adapter au mieux votre installation avec son environnement. Grâce à notre offre Spacial Inox, vous trouverez la solution optimale pour les environnements corrosifs ou dans lesquels la propreté est impérative. C’est la solution la plus adaptée.
Découvrez nos enveloppes en acier inoxydable

Logiciels EcoStruxure : Numérisation de machines

EcoStruxure Augmented Operator Advisor

EcoStruxure Augmented Operator Advisor met les informations en temps réel à portée de main des opérateurs grâce à la réalité augmentée. L'application permet de visualiser les paramètres actuels de production et les objets virtuels sur un coffret ou une machine.
Testez Augmented Operator Advisor gratuitement !

Découvrez les témoignages de nos clients du secteur agroalimentaire

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez notre service clientèle

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Contactez notre équipe commerciale

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.