Câblage repensé.
Câblage repensé.

Le secteur de la construction mécanique et industrielle est confronté à des problèmes majeurs en raison d'une pénurie de main-d'oeuvre qualifiée. Les employés en place doivent souvent effectuer des tâches qui pourraient être accomplies beaucoup plus rapidement aujourd'hui. Il existe un potentiel d'amélioration considérable, en particulier dans le câblage des disjoncteurs et contacteurs de protection et contrôle moteur. La technologie conventionnelle de connexion à vis prend beaucoup de temps. Si les bornes à ressort et à poussoir offrent des solutions plus rapides, elles ne sont que partiellement adaptées au personnel non formé et aux robots, sont plus difficiles à manipuler et ne conviennent pas à tous les types de câbles.

Forts de plus de 100 ans d'expérience dans la protection des moteurs, nous présentons la nouvelle génération de TeSys Deca avec technologie Snap-In ! Celle-ci permet une connexion sans outil en seulement une seconde par conducteur, accélérant ainsi le processus de connexion jusqu'à 96 %. Les bornes à ressort robustes restent bien en place même en cas de vibrations et ne nécessitent aucun resserrage.
Les bornes Snap-In fournissent un retour acoustique, haptique et visuel par le biais d'un cliquetis distinct lorsque le conducteur est correctement engagé.

La technologie révolutionnaire de connexion Snap-In permet un gain de temps considérable lors du câblage. Elle permet aux ouvriers non qualifiés comme aux robots de réaliser des connexions sans erreur. L'assemblage sans outil, d'une seule main, le retour d'information clair et l'absence de maintenance simplifient considérablement le processus de câblage. La mise en service des systèmes est ainsi rapide, efficace et sûre.
TeSys Snap-In | Présentation du produit
Notre approche de gestion des moteurs propose des produits et des solutions pour les applications de machines, de procédés et de construction de bâtiments. Elle vous permet de concevoir et de sélectionner la solution la plus adaptée à votre portefeuille d'offres afin d'optimiser durablement vos dépenses d'investissement (CapEx) et d'exploitation (OpEx).TeSys Power GV2
Disjoncteur de protection moteur Protection contre les surcharges, les courts-circuits et les défauts de phase pour éviter la surchauffe et les dommages
Commander un disjoncteur de protection moteurTeSys Control Deca
Contacteurs de puissance Pour la commutation et l'interruption de courants importants dans l'industrie électrique
Commander des contacteurs de puissanceTeSys Deca Contacteurs auxiliaires
Pour l'automatisation et la commande, pour la commutation de faibles courants ou de signaux de commande
Commander un contacteur auxiliaire
Que des bonnes raisons de choisir TeSys Deca Snap-In
Câblage simplifié – en un clic !
La technologie innovante de connexion par Snap-In permet une installation rapide, sans outil, intuitive et incroyablement simple d'utilisation. Cela réduit non seulement le temps de montage, mais aussi considérablement les risques de blessures. La flexibilité du système est un véritable atout, notamment dans les zones difficiles d'accès. Vous bénéficiez également d'une réduction des coûts en éliminant le besoin d'acheter et d'entretenir des outils. Efficace, sûr et durable – parfaitement adapté à vos besoins.
Conditions à la livraison
L'appareil est livré avec un ressort précontraint. La position du buton-poussoir indique l'état de commutation du point de serrage préchargé.
Câblage
L'insertion du fil dénudé dans le point de raccordement est facile et sûre, sans aucune préparation supplémentaire requise
Serrage
Lorsque le fil touche le contact de terre de la borne, le ressort du point de serrage se relâche et s'enclenche sur la borne. Cela modifie la position de la gâchette, accompagnée d'un clic distinct.
Décâblage
Commencez par réinitialiser tous les boutons à l'aide d'un tournevis de 2,5 à 3,5 mm. Vous pourrez ensuite retirer facilement les fils des bornes d'une seule main.
Snap-In | |||||
Push-In | — | — | — | ||
Bornier à ressort | — | — | — | ||
vis | — | — | — | — | — |
Allez enfin à l'essentiel plus rapidement !

Cette méthode de câblage simple permet non seulement aux utilisateurs non professionnels ou aux systèmes automatisés de connecter facilement les fils aux bornes, mais réduit également considérablement le temps nécessaire. La technologie Snap-In permet de connecter un conducteur en seulement deux secondes. Cela représente un gain de temps de 96 %, contre environ 30 secondes avec les connexions à vis. Le câblage Snap-In est également jusqu'à 88 % plus rapide que les bornes à ressort et les systèmes Push-In.
EDC = Embout de câble
Comparaison des temps de connexionSnap-In | 1 seconde | Non nécessaire — 11 s | 1 s sans EDC — 1 s avec EDC | 2-12 s sans EDC - 2-12 avec EDC |
Push-In | 1 seconde | Non nécessaire — 11 s | 6 s sans EDC — 2 s avec EDC | 7 à 18 s sans EDC — 3 à 14 s avec EDC |
Bornier à ressort | 1 seconde | Non nécessaire — 11 s | 6 s sans EDC — 2 s avec EDC | 7 à 18 s sans EDC — 3 à 14 s avec EDC |
vis | 1 seconde | 11 secondes | 18 secondes | 30 secondes |
L'une des principales caractéristiques de la nouvelle technologie de connexion par Snap-in est son absence totale d'entretien. Les ressorts utilisés exercent une pression si forte que les contacts ne se desserrent pas, même en cas de chocs ou de vibrations importants. Ces bornes particulièrement robustes sont donc idéales pour les armoires de commande dans des environnements exigeants ou dans des endroits difficiles d'accès pour la distribution électrique. Les applications typiques incluent le transport ferroviaire, les engins de chantier et les environnements industriels exigeants. Les utilisateurs peuvent compter sur une connexion électrique qui prévient les défauts de câblage, même dans des conditions extrêmes. Cela évite les longs travaux de maintenance, voire les arrêts d'exploitation dus à des connexions desserrées.

Le bornier Snap-In innovant est spécialement conçu pour un avenir automatisé et est donc « prêt à être robotisé ». Un robot collaboratif, tel que le cobot Lexium de Schneider Electric, peut effectuer les tâches de câblage nécessaires. Le bras robotisé n'a qu'à insérer le fil dans l'ouverture appropriée. Grâce à un retour audiovisuel clair pendant l'insertion, un robot équipé de capteurs appropriés peut assurer une fermeture de contact optimale. Vous souhaitez automatiser vos processus ? Nos experts se feront un plaisir de vous accompagner dans votre projet.