Commande et gestion des stocks faciles
Avec TeSys D Green, Schneider Electric a réduit le nombre de références produit par un facteur de dix. Désormais, avec seulement quatre références produit par calibre couvrant les tensions du circuit de commande de 24V à 250V en ca et cc, commander et gérer l’inventaire est facile.
Temps de fonctionnement accru
La bobine large plage de TeSys D Green maintient les processus en marche. Une plus grande résistance aux surtensions et perturbations du réseau électrique augmente le temps de service et est conforme à SEMIF47.
TeSys D Green est conçu pour prendre moins de place dans les machines et armoires. Ainsi, par exemple le contrôle direct à partir d’un 24V cc PLC I/O 500 mA sans relais d’interface supplémentaire étendu à 80 A (avec les références TeSys D Green se terminant par BBE).
Compatible avec les accessoires actuels TeSys
TeSys D Green s’intègre parfaitement aux accessoires TeSys D et aux séries TeSys GV et LR.