Une équipe complète d'ingénieurs en électricité et en mécanique et de consultants est à votre disposition, partout dans le monde, pour vous aider à évaluer et concevoir votre datacenter.
Qu'il s'agisse de planification d'améliorations, d'expansion ou de consolidation, une évaluation personnalisée du datacenter fournit des recommandations pour protéger la disponibilité, maximiser la fiabilité et améliorer l'efficacité.
Toutes les recommandations incluent les coûts, les économies et le retour sur investissement, ce qui vous permet de hiérarchiser les projets.

EcoStruxure Asset Advisor : SURVEILLANCE À DISTANCE DE NOUVELLE GÉNÉRATION, BASÉE SUR LE CLOUD
EcoStruxure Asset Advisor offre une protection maximale de vos équipements critiques grâce à des alarmes intelligentes, un dépannage à distance et des informations expertes et axées sur les données, fournies avec une surveillance en temps réel 24 h/24 et 7 j/7, qui fournissent une visibilité et des données en direct directement sur votre mobile.